Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:forgiato, nero zincato.Nota:Per ridurre l'usura della vite di egolazione si consiglia di utilizzare la pasta antigrippaggio per viti.
L'altezza del tenditore può essere aumentata ulteriormente con il rialzo che invece non è presente per i tenditori da 44 kN e 60 kN.

La fornitura comprende l'attrezzo di bloccaggio, l'elemento di supporto, tasselli DIN 508 con vite in classe di resistenza 12.9.
Utilizzo:L'altezza del braccio tenditore si aggiusta con la vite di regolazione, in questo modo il pezzo viene avvitato.Vantaggi:- Forze di serraggio molto elevate da 22-60 kN.
- Altezza di montaggio bassa.
- Semplice montaggio degli elementi.
- Possibilità di un serraggio rapido e semplice.
- Regolabile in continuo in altezza e lunghezza.
- Uso con cave a T 12–28 mm, e sistemi modulari M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Accessori:Rialzo K1206.
Pressori acciaio inox K1215.
Pressori plastica K2226.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K1205_Datasheet_32660_Attrezzo_di_bloccaggio--it 279 kB

Disegni

Attrezzo di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1H2A
min.
A
max.
BB1Larghezza
cava
D

D1D2D3HH1LL1L2L3SWForza di
bloccaggio
kN
Coppia di serraggio
M1
Nm
Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1205.112135versione lunga6-6813110541814M1213M16M83685135132511583010070 su richiesta
K1205.116135versione lunga6-6816114541818M1617M16M836851351628115830100150 su richiesta
K1205.116155versione lunga5-8016134602018M1617M20M84210515516321311043220150 su richiesta
K1205.120175versione lunga7-8819165752522M2021M24M10521251751936146,51249220200 su richiesta
K1205.210065versione corta5-381550451312M10-M12M630586511-47,56225035 su richiesta
K1205.212065versione corta5-381550451314M12-M12M630586511-47,56225040 su richiesta
K1205.212095versione corta6-501282541814M1213M16M836789512207683212070 su richiesta
K1205.216110versione corta6-501595602018M1617M20M842921101526871040150150 su richiesta
K1205.118176versione lunga7-8836165752520M1821M24M10521251762036146,51244180160 su richiesta
K1205.124203versione lunga8-10263180903028M2424,5M24M10571432032345164,51260300280 su richiesta