Gruppi merceologici
Rialzi con chiusura rapida per tenditori compatti
K2228

Rialzi con chiusura rapida per tenditori compatti

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:bonificato, zincato nero.Nota:La resistenza alla trazione della piastra di supporto deve essere di almeno 900 N/mm² se si utilizza senza dado per cave a T DIN508.
Consiglio: montare al massimo 2 elementi intermedi uno sopra l'altro.
Vantaggi:La chiusura rapida consente un collegamento senza viti dei rialzi e con il tenditore compatto senza viti.Accessori:Tenditore compatto K2227.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2228 Rialzi con chiusura rapida per tenditori compatti 269 kB

Disegni

Rialzi con chiusura rapida per tenditori compatti

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineBB1B2B3B4B5DD1HH1H2L

Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2228.121410547,543,534,5142216M121280999510580 su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33