Gruppi merceologici
Tenditore ad alta resistenza a tre stadi
K1664

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:forgiato, nero zincato.Utilizzo:Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.Montaggio:1. Posizionare l'elemento di supporto sulla tavola da lavoro e fissarlo con la coppia di serraggio specificata.
2. Portare il braccio di spinta nella posizione desiderata.
3. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
Vantaggi:- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Accessori:Elemento di rialzo K1206
Pressori K1215
FornituraForma A:
- Unità di serraggio
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio

Forma B:
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1664 Tenditore ad alta resistenza a tre stadi 264 kB

Disegni (sintesi completa)

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma A, con braccio di spinta

Maggiori informazioni

Disegni

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma A, con braccio di spinta

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaTipo
di stampo
H1A
min.
A
max.
BB1Larghezza
cava
D

D1HH2H3H4H5LL1SWForza di
bloccaggio
kN
Coppia di serraggio
M1
Nm
Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1664.2120651versione cortaAcon braccio di spinta9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 su richiesta
K1664.1121301versione lungaAcon braccio di spinta13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 su richiesta
K1664.1161501versione lungaAcon braccio di spinta16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 su richiesta
K1664.1201701versione lungaAcon braccio di spinta16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 su richiesta

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma B, senza braccio di spinta

Maggiori informazioni

Disegni

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma B, senza braccio di spinta

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaTipo
di stampo
H1BLarghezza
cava
D

HH3H4H5LL1Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1664.2120650versione cortaBsenza braccio di spinta9-745214M12672516166514,52240 su richiesta
K1664.1121300versione lungaBsenza braccio di spinta13-1296814M1210134272713022,53070 su richiesta
K1664.1161500versione lungaBsenza braccio di spinta16-1477518M161164329291502543150 su richiesta
K1664.1201700versione lungaBsenza braccio di spinta16-1698522M201405234341702949200 su richiesta