Gruppi merceologici
Elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio
K1206

Elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:forgiato, nero zincato.Utilizzo:L'elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio viene posizionato sulla tavola della macchina e fissato. Quindi il tenditore viene avvitato insieme all'elemento di rialzo. Utilizzando la vite di aggiustaggio si può regolare in continuo l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.Vantaggi:- Si possono ottenere altre altezze di serraggio inserendo vari elementi intermedi.
- Passaggio uniforme tra le altezze di serraggio.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Uso in cave a T 12 - 28 mm e in sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1206 Elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio 183 kB

Disegni

Elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Larghezza
cava
BD

D1HLL1L2Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1206.012060versione lunga1445M12M8601351212730 su richiesta
K1206.016070versione lunga1848M16M8701551614543 su richiesta
K1206.020080versione lunga2258M20M10801751916549 su richiesta
K1206.110035versione corta1236M10M635651258,522 su richiesta
K1206.112035versione corta1436M12M635651258,522 su richiesta
K1206.112060versione corta1444,5M12M86095128832 su richiesta
K1206.116070versione corta1847,5M16M8701101610040 su richiesta