Gruppi merceologici
Set di tasselli a pressione per tenditori compatti
K2229

Set di tasselli a pressione per tenditori compatti

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Un magnete, inserito all' interno dei tenditori compatti, permette di collegare facilmente e rapidamente i tasselli a pressione nelle chiusura a doppia sfera.Materiale:Forma da A a C - acciaio inox.
Forma D - plastica.
Accessori:Tenditore compatto K2227.FornituraSet composto da rispettivamente 1 pezzo forma A - D.Nota disegno:
A) zigrinata
B) prisma in senso trasversale
C) prisma in senso longitudinale
D) liscia
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2229 Set di tasselli a pressione per tenditori compatti 151 kB

Disegni

Set di tasselli a pressione per tenditori compatti

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineBL

CADAcc.PrezzoOrdinare
K2229.173231,516,5 su richiesta