Gruppi merceologici
Prolungamenti di supporto per staffe di bloccaggio
K1204

Prolungamenti di supporto per staffe di bloccaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base trattato termicamente e zincato.
Supporti regolabili trattati termicamente, classe di resistenza 8.8.
Nota:Prolungamenti di supporto formati da pressore, viti di supporto e di fissaggio per staffe di bloccaggio.
I prolungamenti di supporto sono utilizzati per aumentare l'altezza di serraggio delle staffe.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1204 Prolungamenti di supporto per staffe di bloccaggio 267 kB

Disegni

Prolungamenti di supporto per staffe di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineBD

D1D2D3H
Intervallo di serraggio
H1H2H3LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1204.10393013M10M5308-30398104430 su richiesta
K1204.12494217M12M53610-374910165435 su richiesta
K1204.12944217M12M53610-809410165435 su richiesta
K1204.16555021M16M54213-415513206040 su richiesta
K1204.16905021M16M54213-739013206040 su richiesta
K1204.20695025M20M65016-526916257050 su richiesta
K1204.201095025M20M65016-9110916257050 su richiesta