Gruppi merceologici
Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma D
K2094_D

Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma D

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Angolari di montaggio in acciaio.Versione:Angolari di montaggio zincati.Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.
Nota:Come opzione per il montaggio a pavimento o laterale.Accessori:K1718 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 160 kg.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2094_D Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma D 138 kB

Disegni

Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL

Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2094.0575D5751 pz = 1 coppia su richiesta