Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg
K2385

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio in chiusura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 50.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.
Montaggio:Montaggio a baionetta.Vantaggi:Montaggio a baionetta
Bloccaggio in chiusura
Sganciamento rapido frontale
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2385 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg 129 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per paio
kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2385.0300montaggio lateralestandard551 pz = 1 coppia su richiesta
K2385.0350montaggio lateralestandard571 pz = 1 coppia su richiesta
K2385.0400montaggio lateralestandard581 pz = 1 coppia su richiesta
K2385.0450montaggio lateralestandard591 pz = 1 coppia su richiesta
K2385.0500montaggio lateralestandard601 pz = 1 coppia su richiesta
K2385.0550montaggio lateralestandard601 pz = 1 coppia su richiesta
K2385.0600montaggio lateralestandard591 pz = 1 coppia su richiesta
K2385.0650montaggio lateralestandard571 pz = 1 coppia su richiesta
K2385.0700montaggio lateralestandard551 pz = 1 coppia su richiesta
N. ordineA

A1A2BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2385.03005020020012,750,8325300 su richiesta
K2385.03505025025012,750,8374350 su richiesta
K2385.04005030030012,750,8424400 su richiesta
K2385.04505035035012,750,8473450 su richiesta
K2385.05005040040012,750,8522500 su richiesta
K2385.05505045045012,750,8571550 su richiesta
K2385.06005050050012,750,8620600 su richiesta
K2385.06505055055012,750,8670650 su richiesta
K2385.07005060060012,750,8731700 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33