Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg
K2091

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio in apertura e in chiusura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.
Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Nota disegno:
1) Foro di montaggio non presente su K2091.0305.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2091 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg 172 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BCADAcc.PrezzoOrdinare
K2091.030516--209,5234,9260,3--200,1212,8225,512,7 su richiesta
K2091.035616--260,3285,7311,1--250,9263,6276,312,7 su richiesta
K2091.040616--311,1336,5361,9--301,7314,4327,112,7 su richiesta
K2091.045716177,8314,4361,9387,3412,7143279,4352,5365,2377,912,7 su richiesta
K2091.050816203,2365,2412,7438,1463,5168,4330,2403,3416428,712,7 su richiesta
K2091.055916228,6416463,5488,9514,3193,8381454,1466,8479,512,7 su richiesta
K2091.061016254466,8514,3539,7565,1219,2431,8504,9517,6530,312,7 su richiesta
K2091.066016279,4517,6565,1590,5615,9244,6482,6555,7568,4581,112,7 su richiesta
K2091.071116304,8568,4615,9641,3666,7270533,4606,5619,2631,912,7 su richiesta
N. ordineHCorsa
S
LFp1=
Capacità di carico/coppia
10.000 cicli.
MontaggioTipo di
prodotto
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2091.030550,833030568montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2091.035650,838135667montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2091.040650,843240667montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2091.045750,848345766montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2091.050850,853350866montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2091.055950,858455964montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2091.061050,863561061montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2091.066050,868666058montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2091.071150,873771155montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33