Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg
K2383

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche ad estrazione parziale è inferiore alla lunghezza di montaggio. Bloccaggio in chiusura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.

Forma B:
Disponibile con bloccaggio in apertura.
Vantaggi:Bloccaggio in apertura e in chiusura
Sganciamento rapido frontale
Scorrimento regolare
Accessori:Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche K2393Nota disegno:
1) Foro di montaggio non presente per K2383.10250 e K2383.20250
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2383 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg 168 kB

Disegni (sintesi completa)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per coppia
(80.000 cicli) kg
Capacità di carico per paio
(10.000 cicli) kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2383.10250Abloccaggio in chiusuramontaggio lateralestandard35501 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.10300Abloccaggio in chiusuramontaggio lateralestandard35501 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.10350Abloccaggio in chiusuramontaggio lateralestandard35501 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.10400Abloccaggio in chiusuramontaggio lateralestandard35501 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.10450Abloccaggio in chiusuramontaggio lateralestandard35481 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.10500Abloccaggio in chiusuramontaggio lateralestandard34451 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.10550Abloccaggio in chiusuramontaggio lateralestandard33421 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.10600Abloccaggio in chiusuramontaggio lateralestandard32401 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.10650Abloccaggio in chiusuramontaggio lateralestandard31371 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.10700Abloccaggio in chiusuramontaggio lateralestandard30351 pz = 1 coppia su richiesta
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BHCorsa
S
LAccessori KIPPCADAcc.PrezzoOrdinare
K2383.1025035----96----19212,735163250- su richiesta
K2383.1030035224---96----24212,735205300- su richiesta
K2383.1035035224---128----29212,735260350- su richiesta
K2383.1040035224-320-128----34212,735281400K2393.0397 su richiesta
K2383.1045035224-352-128224---39212,735331450K2393.0447 su richiesta
K2383.1050035224-416-128224---44212,735376500K2393.0497 su richiesta
K2383.1055035224352-480128224320--49212,735415550- su richiesta
K2383.1060035224352480-128224320--54212,735451600- su richiesta
K2383.1065035224352544-12822432041654459212,735488650- su richiesta
K2383.1070035224352544-128224288416-64212,735526700- su richiesta

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per coppia
(80.000 cicli) kg
Capacità di carico per paio
(10.000 cicli) kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2383.20250Bbloccaggio in apertura e chiusuramontaggio lateralestandard35501 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.20300Bbloccaggio in apertura e chiusuramontaggio lateralestandard35501 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.20350Bbloccaggio in apertura e chiusuramontaggio lateralestandard35501 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.20400Bbloccaggio in apertura e chiusuramontaggio lateralestandard35501 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.20450Bbloccaggio in apertura e chiusuramontaggio lateralestandard35481 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.20500Bbloccaggio in apertura e chiusuramontaggio lateralestandard34451 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.20550Bbloccaggio in apertura e chiusuramontaggio lateralestandard33421 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.20600Bbloccaggio in apertura e chiusuramontaggio lateralestandard32401 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.20650Bbloccaggio in apertura e chiusuramontaggio lateralestandard31371 pz = 1 coppia su richiesta
K2383.20700Bbloccaggio in apertura e chiusuramontaggio lateralestandard30351 pz = 1 coppia su richiesta
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2383.2025035----96----19212,735163250 su richiesta
K2383.2030035224---96----24212,735205300 su richiesta
K2383.2035035224---128----29212,735260350 su richiesta
K2383.2040035224-320-128----34212,735281400 su richiesta
K2383.2045035224-352-128224---39212,735331450 su richiesta
K2383.2050035224-416-128224---44212,735376500 su richiesta
K2383.2055035224352-480128224320--49212,735415550 su richiesta
K2383.2060035224352480-128224320--54212,735451600 su richiesta
K2383.2065035224352544-12822432041654459212,735488650 su richiesta
K2383.2070035224352544-128224288416-64212,735526700 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33