Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio forma S, estrazione totale, capacità di carico fino a 459 kg
K2021

Guide telescopiche in acciaio forma S, estrazione totale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Guide e cursore in acciaio galvanizzati.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Estrazione completa composta da due guide come elemento fisso e mobile e un elemento intermedio a forma di S. Questo elemento possiede un elevato momento d'inerzia superficiale e una grande rigidità nonostante la sua struttura snella. Ne risulta una elevata capacità di carico minima flessione in stato esteso. La corsa massima è maggiore della lunghezza della guida telescopica in posizione chiusa.
Per il montaggio della guida utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.
La velocità massima di traslazione è di 0,8 m/s.

Temperatura di esercizio da -30 °C a +110 °C.
Su richiesta:Altre lunghezze (misura modulare 80 mm).
Dimensione 28 fino a max. 1490 mm.
Dimensione 35 fino a max. 1730 mm.
Dimensione 43 fino a max. 1970 mm.
Nota disegno:
1) per vite a testa svasata DIN EN ISO 10642
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2021 Guide telescopiche in acciaio forma S, estrazione totale, capacità di carico fino a 459 kg 158 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio forma S, estrazione totale, capacità di carico fino a 459 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniAA1BD1

HLCorsa
S
C0Y
N
Numero di
fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2021.2802902824,53685M5172902965704 (3 accessibili) su richiesta
K2021.2803702824,53685M5173703807695 (4 accessibili) su richiesta
K2021.2804502824,53685M5174504649696 (4 accessibili) su richiesta
K2021.2805302824,53685M51753054811707 (6 accessibili) su richiesta
K2021.2806102824,53685M51761063013768 (6 accessibili) su richiesta
K2021.3504503530,543104M622,545049412506 (5 accessibili) su richiesta
K2021.3505303530,543104M622,553055816857 (6 accessibili) su richiesta
K2021.3506903530,543104M622,569073421329 (7 accessibili) su richiesta
K2021.3508503530,543104M622,5850886280111 (9 accessibili) su richiesta
K2021.430530433452120M82853055620617 (6 accessibili) su richiesta
K2021.430610433452120M82861062626038 (6 accessibili) su richiesta
K2021.430690433452120M82869072627759 (7 accessibili) su richiesta
K2021.430770433452120M828770796331910 (7 accessibili) su richiesta
K2021.430850433452120M828850866387311 (9 accessibili) su richiesta
K2021.431010433452120M82810101036459013 (10 accessibili) su richiesta
K2021.431490433452120M82814901516371319 (15 accessibili) su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33