Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg
K1714

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Guide in acciaio inox 1.4301.
Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.
Sfere in acciaio inox 1.4034.

Versione:Guide non trattate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere non trattate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio in apertura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.
Range di temperatura: Da -20°C a +110°C.Vantaggi:Bloccaggio in apertura
Sganciamento rapido frontale
Particolarità:
Acciaio inox

Disegni

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per paio
kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K1714.0305montaggio lateralestandard701 pz = 1 coppia su richiesta
K1714.0356montaggio lateralestandard681 pz = 1 coppia su richiesta
K1714.0406montaggio lateralestandard651 pz = 1 coppia su richiesta
K1714.0457montaggio lateralestandard621 pz = 1 coppia su richiesta
K1714.0508montaggio lateralestandard571 pz = 1 coppia su richiesta
K1714.0559montaggio lateralestandard521 pz = 1 coppia su richiesta
K1714.0610montaggio lateralestandard461 pz = 1 coppia su richiesta
K1714.0660montaggio lateralestandard411 pz = 1 coppia su richiesta
K1714.0711montaggio lateralestandard361 pz = 1 coppia su richiesta
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1714.030515,9-260,3273---19,135,3327305 su richiesta
K1714.035615,9-311,1323,8--298,419,135,3378356 su richiesta
K1714.040615,9250,8361,9374,6--349,219,135,3429406 su richiesta
K1714.045715,9301,6412,7425,4212,7-40019,135,3479,5457 su richiesta
K1714.050815,9352,4463,5476,2238,1365,2450,819,135,3530,5508 su richiesta
K1714.055915,9403,2514,3527263,5415,9501,619,135,3581559 su richiesta
K1714.061015,9454565,1577,8288,9466,7552,419,135,3632610 su richiesta
K1714.066015,9504,8615,9628,6314,3517,7603,219,135,3683660 su richiesta
K1714.071115,9555,6666,7679,4339,7568,365419,135,3733,5711 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33