Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 90 kg
K2092

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Guide in acciaio inox 1.4301.
Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.
Sfere in acciaio inox 1.4034.

Versione:Guide non trattate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere non trattate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:Nelle guide telescopiche con estensione maggiorata, la corsa è superiore alla lunghezza di montaggio. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida.
La capacità di carico dinamico delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente in condizione di estrazione completa. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 50.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.
Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Particolarità:
Acciaio inox

Disegni

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 90 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

A1A2A3A4A5A6BHCorsa
S
LFp=
Capacità di carico/coppia
50.000 cicli.
MontaggioTipo di
prodotto
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2092.030026--192224--19,15332330090montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2092.035026--224256--19,15337335090montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2092.04002616019228832012816019,15342340090montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2092.04502619222435238416019219,15347345090montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2092.05002619222438441619222419,15352350090montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2092.05502625628844848022425619,15357355090montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2092.06002625628848051225628819,15362360090montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2092.07002628832057660828832019,15372370090montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
K2092.07902635238467270432035219,15380379090montaggio lateralestandard1 pz = 1 coppia su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33