Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 100 kg
K2369

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio in chiusura. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.
Vantaggi:Bloccaggio in chiusura
Adatto per il montaggio in piano
Scorrimento regolare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2369 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 100 kg 140 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 100 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineMontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per coppia
(80.000 cicli) kg
Capacità di carico per paio
(10.000 cicli) kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2369.0300montaggio lateralestandard80901 pz = 1 coppia su richiesta
K2369.0350montaggio lateralestandard80901 pz = 1 coppia su richiesta
K2369.0400montaggio lateralestandard82921 pz = 1 coppia su richiesta
K2369.0450montaggio lateralestandard84951 pz = 1 coppia su richiesta
K2369.0500montaggio lateralestandard901001 pz = 1 coppia su richiesta
K2369.0550montaggio lateralestandard901001 pz = 1 coppia su richiesta
K2369.0600montaggio lateralestandard84941 pz = 1 coppia su richiesta
K2369.0650montaggio lateralestandard82921 pz = 1 coppia su richiesta
K2369.0700montaggio lateralestandard78901 pz = 1 coppia su richiesta
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2369.030026--224256---25617,554340300 su richiesta
K2369.035026--224256---25617,554389350 su richiesta
K2369.040026160192320352128160-35217,554438400 su richiesta
K2369.04502616019232035212816032035217,554487450 su richiesta
K2369.050026192224416448160192-41617,554537500 su richiesta
K2369.055026224-448480160192-44817,554586550 su richiesta
K2369.06002625628848051219222448051217,554635600 su richiesta
K2369.065026288320544576192256-54417,554684650 su richiesta
K2369.07002628841657660825628857660817,554733700 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33