Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 82 kg
K2390

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio in apertura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.
Vantaggi:Bloccaggio in apertura
Sganciamento rapido frontale
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2390 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 82 kg 212 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 82 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per paio
kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2390.0406montaggio lateralestandard711 pz = 1 coppia su richiesta
K2390.0457montaggio lateralestandard761 pz = 1 coppia su richiesta
K2390.0508montaggio lateralestandard801 pz = 1 coppia su richiesta
K2390.0559montaggio lateralestandard821 pz = 1 coppia su richiesta
K2390.0610montaggio lateralestandard811 pz = 1 coppia su richiesta
K2390.0660montaggio lateralestandard781 pz = 1 coppia su richiesta
K2390.0711montaggio lateralestandard731 pz = 1 coppia su richiesta
K2390.0762montaggio lateralestandard671 pz = 1 coppia su richiesta
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2390.040616153,7----162,6336,512,751,6457406 su richiesta
K2390.045716178,8--164,8--387,312,751,6508457 su richiesta
K2390.050816203,8-172,1203,2--438,112,751,6559508 su richiesta
K2390.055916228,8--213-407488,912,751,6610559 su richiesta
K2390.061016253,8254273,7--457,8539,712,751,6660610 su richiesta
K2390.066016278,7140,3232,4269,1-508,6590,512,751,6711660 su richiesta
K2390.071116303,8191,1283,2304,8526559,4641,412,751,6762711 su richiesta
K2390.076216328,8-241,9319,9527,1610,2692,112,751,6813762 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33