Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 20 kg
K2089

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:Nelle guide telescopiche con estensione parziale, la corsa è inferiore alla lunghezza di montaggio. La capacità di carico dinamico delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente in condizione di estrazione completa. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare i 2,5 mm.
Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2089 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 20 kg 130 kB
 Istruzioni di montaggio K2089 124 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 20 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2A3B

HCorsa
S
LMontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per coppia
(80.000 cicli) kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K2089.02001432--9,527,14145,2200montaggio lateralestandard131 pz = 1 coppia su richiesta
K2089.02503232--9,527,14182,5250montaggio lateralestandard151 pz = 1 coppia su richiesta
K2089.03001832128-9,527,14219,8300montaggio lateralestandard181 pz = 1 coppia su richiesta
K2089.035036321281609,527,14257,1350montaggio lateralestandard201 pz = 1 coppia su richiesta
K2089.040022321601929,527,14294,4400montaggio lateralestandard201 pz = 1 coppia su richiesta
K2089.045040321601929,527,14331,7450montaggio lateralestandard201 pz = 1 coppia su richiesta
K2089.050026321922249,527,14369500montaggio lateralestandard181 pz = 1 coppia su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33