Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaioper il montaggio su supporto, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg
K1573

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio su supporto,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio e plastica.
Sfere in acciaio C.
Versione:Guide zincate, passivate blu.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Fornite in coppiaNota:Nelle guide telescopiche con estensione totale, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, tale caratteristica garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Meccanismo di ritenuta in posizione chiusa. Attraverso l'azionamento della leva di sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza problemi e separarlo dalla guida.
Con la chiusura smorzata le guide telescopiche vengono chiuse in modo attenuato e si portano automaticamente in posizione di finecorsa.
I collegamenti a vite laterali sulle guide interne vengono sostituiti da angoli d'appoggio.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 50.000 cicli.
Nota bene:Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in conformità alla norma DIN EN 15338 livello 2.Particolarità:
RoHS

Disegni

Guide telescopiche in acciaioper il montaggio su supporto, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2A3A4A5A6B

HLCorsa
S
Capacità di carico
per paio
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1573.030035128---3523012,74630030035 su richiesta
K1573.03503512864--3528012,74635035035 su richiesta
K1573.04003512864--3531512,74640040035 su richiesta
K1573.04503512896--3536512,74645045035 su richiesta
K1573.0500351289664-3541512,74650050035 su richiesta
K1573.05503512896128-3546512,74655055035 su richiesta
K1573.06003512896160-3551512,74660060035 su richiesta
K1573.06503512896128963556512,74665065035 su richiesta
K1573.069035128961281283561512,74669069035 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33