Gruppi merceologici
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta
K1771

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote in PA 6.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Le ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e hanno una grande resistenza all'abrasione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1771 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta 437 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1771.100371Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-3760-85100914010080-280 su richiesta
K1771.125401Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-4060-85125916510080-300 su richiesta
K1771.150501Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-50807511015011197140105-400 su richiesta
K1771.200501Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-50807511020011245140105-600 su richiesta
K1771.10037Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente453760-8510091401008095280 su richiesta
K1771.12540Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente454060-85125916510080107,5300 su richiesta
K1771.15050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente6550807511015011197140105140400 su richiesta
K1771.20050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente7050807511020011245140105170600 su richiesta
K1771.100372Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topCuscinetto radente453760-8510091401008095280 su richiesta
K1771.125402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topCuscinetto radente454060-85125916510080107,5300 su richiesta
K1771.150502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topCuscinetto radente6550807511015011197140105140400 su richiesta
K1771.200502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topCuscinetto radente7050807511020011245140105170600 su richiesta