Gruppi merceologici
Ruote fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta
K1771_B

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote in PA 6.Versione:Alloggiamento pressato.Nota:Asse avvitato. Le ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e hanno una grande resistenza all'abrasione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1771_B Ruote fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta 155 kB

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1771.100371Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente3760-85100914010080280 su richiesta
K1771.125401Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente4060-85125916510080300 su richiesta
K1771.150501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente50807511015011197140105400 su richiesta
K1771.200501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente50807511020011245140105600 su richiesta