Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:bonificato, zincato nero.Nota:La resistenza alla trazione della piastra di supporto deve essere di almeno 900 N/mm² se si utilizza senza dado per cave a T DIN508. Non pulire con aria compressa.Utilizzo:Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.Vantaggi:- Serraggio continuo.
- Forze di serraggio 12 kN / 16 kN.
- Struttura compatta.
- La scala di altezza consente una preimpostazione rapida dell'altezza di serraggio.
- Pressore montato in modo imperdibile.
- Resistente allo sporco e ai trucioli.
- Il braccio di serraggio curvo assicura un serraggio verticale e affidabile con una coppia definita.
- Il tenditore compatto può essere collegato al rialzo K2228 senza viti grazie a un nuovo tipo di chiusura rapida.
Accessori:Rialzi con chiusura rapida K2228.
Set di pressori K2229.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K2227_Datasheet_32687_Tenditore_compatto--it 325 kB

Disegni

Tenditore compatto

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineA
min.
A
max.
BB1B2DHH1H2H3H4L

L1L2L3Larghezza
cava
SWForza di
bloccaggio
kN
Coppia di serraggio
M1
Nm
Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2227.121238,559,547,538,528M1256,5-1180-1003,5-103,592,5811071216141,5-16314101210040 su richiesta
K2227.161222,840,247,538,528M1252-1070-903,5-93,592,5811071216126-143,514101610040 su richiesta