Gruppi merceologici
Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma B, senza braccio di spinta
K1664_B

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma B, senza braccio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:forgiato, nero zincato.Montaggio:1. Posizionare l'elemento di supporto sulla tavola da lavoro e fissarlo con la coppia di serraggio specificata.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
Vantaggi:- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Accessori:Elemento di rialzo K1206
Pressori K1215
Fornitura- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1664_B Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma B, senza braccio di spinta 247 kB

Disegni

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma B, senza braccio di spinta

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaTipo
di stampo
H1BLarghezza
cava
D

HH3H4H5LL1Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1664.2120650versione cortaBsenza braccio di spinta9-745214M12672516166514,52240 su richiesta
K1664.1121300versione lungaBsenza braccio di spinta13-1296814M1210134272713022,53070 su richiesta
K1664.1161500versione lungaBsenza braccio di spinta16-1477518M161164329291502543150 su richiesta
K1664.1201700versione lungaBsenza braccio di spinta16-1698522M201405234341702949200 su richiesta