Gruppi merceologici
L'elemento di serraggio "actima" per sollecitazioni a compressione e trazione variabili
K0020_B

Elemento di serraggio "actima" con foro passante

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio, brunito.
Alloggiamento in resina termoplastica nera.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, rossa.
Nota:La corsa di avvicinamento è di 10 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 2 mm. Per questo è possibile serrare pezzi con tolleranze fino a 1,5 mm. L'attrezzo di serraggio "actima" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0020_B Elemento di serraggio "actima" con foro passante 185 kB

Disegni

Elemento di serraggio "actima" con foro passante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0020.30a destra / pressione su richiesta
K0020.35a destra / trazione su richiesta
K0020.40a sinistra / pressione su richiesta
K0020.45a sinistra / trazione su richiesta