Gruppi merceologici
Cilindro idraulico a vite ad azione singola con ritorno a molla
K1861

Cilindro idraulico a vite ad azione singola con ritorno a molla

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:I cilindri a vite ad azione singola con ritorno a molla sono caratterizzati da un design compatto e sono quindi spesso utilizzati come cilindri di serraggio. Possono essere posizionati a distanze molto ravvicinate tra loro. I cilindri a vite possono essere utilizzati senza superficie di serraggio contrapposta grazie alla limitazione della corsa interna. I raschiatori doppi installati di serie impediscono le perdite dinamiche e aumentano così la durata dei cilindri a vite. Il pistone viene riportato in posizione di partenza mediante una molla integrata.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:I cilindri a vite possono sopportare carichi massimi sia in stato di serraggio che di allentamento.
Per evitare di danneggiare le guarnizioni durante il montaggio, assicurarsi che gli smussi di ingresso e i fori trasversali per l'alimentazione dell'olio siano ben arrotondati.
Un anello di tenuta sul fondo del foro di avvitamento sigilla il cilindro a vite.
Grazie alla struttura a stantuffo, non è necessario ventilare la sede dell'asta.

I cilindri a vite devono essere protetti da sostanze aggressive taglienti e refrigeranti.

I pressori per la forma B non sono compresi nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 400 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
Può essere utilizzato senza superficie di serraggio contrapposta.
- Carichi possibili in posizione retratta.
- Alimentazione a pressione senza fili.
Accessori:Forma B:
- Perno d'appoggio K0307.
- Supporti oscillanti K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.
Nota disegno:
1) Profilo di installazione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1861 Cilindro idraulico a vite ad azione singola con ritorno a molla 359 kB
 Nota tecnica per elementi di serraggio idraulici 150 kB

Disegni (sintesi completa)

Cilindro idraulico a vite ad azione singola con ritorno a molla

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
D

GHH1H2H3H8H9H10CADAcc.PrezzoOrdinare
K1861.1210230711A1210canali forati6M22x1,538277315626,5 su richiesta
K1861.1612230711A1612canali forati6M26x1,546,5348319733,5 su richiesta
K1861.2015230711A2015canali forati7M30x1,556438423742,5 su richiesta
K1861.2516230711A2516canali forati7M38x1,559,545,511526,51045 su richiesta
K1861.3220230711A3220canali forati8M48x1,58771,5127401171 su richiesta
N. ordineFormaDiametro
del pistone
LRSWForza di serraggio
a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio
a 400 bar
(kN)
Forza di ritorno
della molla
min. (N)
Fabbisogno di olio / 10 mm
Corsa
(cm³)
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1861.1210230711A123125241,14,5301,1340 su richiesta
K1861.1612230711A1634352728502,0150 su richiesta
K1861.2015230711A204050323,112,5753,1460 su richiesta
K1861.2516230711A255270414,919,61254,9180 su richiesta
K1861.3220230711A3262100508322008,04225 su richiesta

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
D

GG1HH1H2H3H5H6H8H9H10CADAcc.PrezzoOrdinare
K1861.1210230811B1210canali forati6M22x1,5M645277105,56,515626,5 su richiesta
K1861.1612230811B1612canali forati6M26x1,5M652,534895,56,519733,5 su richiesta
K1861.2015230811B2015canali forati7M30x1,5M865,543813,56823742,5 su richiesta
K1861.2516230811B2516canali forati7M38x1,5M868,545,511147826,51045 su richiesta
K1861.3220230811B3220canali forati8M48x1,5M129871,51218912401171 su richiesta
N. ordineFormaDiametro
del pistone
LSW1Forza di serraggio
a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio
a 400 bar
(kN)
Forza di ritorno
della molla
min. (N)
Fabbisogno di olio / 10 mm
Corsa
(cm³)
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1861.1210230811B1231101,14,5301,1340 su richiesta
K1861.1612230811B16341328502,0150 su richiesta
K1861.2015230811B2040173,112,5753,1460 su richiesta
K1861.2516230811B2552194,919,61254,9180 su richiesta
K1861.3220230811B3262248322008,04225 su richiesta

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
D

GHH1H2H3H8H9H10CADAcc.PrezzoOrdinare
K1861.1210230911C1210canali forati6M22x1,545,527710,515626,5 su richiesta
K1861.1612230911C1612canali forati6M26x1,5543481119733,5 su richiesta
K1861.2015230911C2015canali forati7M30x1,569,543817,523742,5 su richiesta
K1861.2516230911C2516canali forati7M38x1,572,545,5111826,51045 su richiesta
K1861.3220230911C3220canali forati8M48x1,510071,51220401171 su richiesta
N. ordineFormaDiametro
del pistone
LSWForza di serraggio
a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio
a 400 bar
(kN)
Forza di ritorno
della molla
min. (N)
Fabbisogno di olio / 10 mm
Corsa
(cm³)
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1861.1210230911C1231241,14,5301,1340 su richiesta
K1861.1612230911C16342728502,0150 su richiesta
K1861.2015230911C2040323,112,5753,1460 su richiesta
K1861.2516230911C2552414,919,61254,9180 su richiesta
K1861.3220230911C3262508322008,04225 su richiesta