Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Camma in acciaio per utensili.
Asta e maniglia in acciaio da bonifica.
Pomelli a sfera in resina termoindurente PF 31.
Versione:Camma e asta temprati e bruniti.
Impugnatura brunita.
Pomello a sfera nero.
Nota:* Forza manuale consentita per la maniglia.Accessori:Maniglie standard K0915
Manopole avvitabili con limitazione di coppia K0916.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0914 Morsetto a pressione 265 kB

Disegni

Morsetto a pressione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

VersioneA
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMNForza
di bloccaggio
N
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0914.252500senza impugnatura2526,7252316101,7M4x6M4x6-15123°12-3000150*  su richiesta
K0914.252501con impugnatura2526,7252316101,7M4x6M4x62015123°1269,53000150*  su richiesta
K0914.323200senza impugnatura3234,5323020132,5M6x9M6x9-19,5135°15-4000200*  su richiesta
K0914.323201con impugnatura3234,5323020132,5M6x9M6x92519,5135°151034000200*  su richiesta