Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e camma in acciaio per utensili.
Maniglia in acciaio da bonifica.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Versione:Alloggiamento e camma temprati e bruniti.
Impugnatura brunita.
Impugnatura sferica nera.
Nota:* Per la forza massima del pezzo vedere bulloni di fissaggio K0910 (misura C).
** Forza manuale consentita per la maniglia.
Accessori:Maniglie standard K0915
Manopole avvitabili con limitazione di coppia K0916.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0910 Pinza di traino 220 kB
 Informazioni tecniche 56 kB
 Curve di potenza 42,9 kB

Disegni

Pinza di traino

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersioneABCDEFGHJKLMNPForza
di bloccaggio
N
Tolleranza
consigliata per
spessore pezzo
Forza
manuale
FH N
Forza
di serraggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0910.324000senza impugnatura324013,51824,5M4x8M590°-1,5-5810900±0,3*150**2000  su richiesta
K0910.324001con impugnatura324013,51824,5M4x8M590°76,51,5205810900±0,3*150**2000  su richiesta
K0910.405000senza impugnatura4050182530,7M6x9M6110°-2-812132500±0,5*200**5500  su richiesta
K0910.405001con impugnatura4050182530,7M6x9M6110°111,5225812132500±0,5*200**5500  su richiesta