Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio, brunito.Nota:La corsa di avvicinamento è di 10 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 2 mm. Per questo è possibile serrare pezzi con tolleranze fino a 1,5 mm. L'attrezzo di serraggio "actima" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0020 Accessori "actima" 195 kB

Disegni

Accessori "actima"

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K0020.02Piatto su richiesta
K0020.03cono su richiesta
K0020.04Prisma su richiesta