Gruppi merceologici
Viti di serraggio per pinza di traino pneumatica
K1391

Viti di serraggio per pinza di traino pneumatica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:trattato termicamente e brunito.Nota:I bulloni di fissaggio per pinze di traino pneumatiche vengono collegate tramite filettatura al pezzo da lavorare. In questo modo il pezzo da lavorare può essere collegato e allentato rapidamente dalla pinza di traino tramite una valvola pneumatica.
Il sistema può così anche essere utilizzato come sistema di serraggio a punto zero.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1391 Viti di serraggio per pinza di traino pneumatica 152 kB

Disegni

Viti di serraggio per pinza di traino pneumatica

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3LL1L2L3SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1391.1080901284,3M8389241,56 su richiesta
K1391.1100111284,3M103811241,56 su richiesta
K1391.11201320126,5M12481331,5210 su richiesta
K1391.11601720126,5M16481731,5210 su richiesta