Gruppi merceologici
Elemento di serraggio "actima" con asse trasversale nel foro
K0020_QB

Elemento di serraggio "actima" con asse trasversale nel foro

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio, brunito.
Alloggiamento in resina termoplastica nera.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31, rossa.
Nota:La corsa di avvicinamento è di 10 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 2 mm. Per questo è possibile serrare pezzi con tolleranze fino a 1,5 mm. L'attrezzo di serraggio "actima" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0020_QB Elemento di serraggio "actima" con asse trasversale nel foro 183 kB

Disegni

Elemento di serraggio "actima" con asse trasversale nel foro

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0020.10a destra / pressione su richiesta
K0020.15a destra / trazione su richiesta
K0020.20a sinistra / pressione su richiesta
K0020.25a sinistra / trazione su richiesta