DescrizioneMateriale:Acciaio. Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.Versione:Alloggiamento grigio argento verniciato a effetto martellato. Tutti gli altri elementi e gli accessori sono bruniti. Pomello a sfera rosso.Nota:La corsa di avvicinamento è di 12 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 1,5 mm. Per questo è possibile serrare i pezzi con tolleranze fino a 1 mm. L'attrezzo di serraggio "arness" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale. Per soddisfare le più svariate esigenze applicative, sono stati prodotti diversi accessori normalizzati. Vengono forniti come accessori speciali. Il pressore e tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati. La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.