Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito.
Superficie di appoggio bonificata e levigata.
Nota:La precisione di ripetibilità è pari a ± 0,3 mm.

Per rimuovere trucioli e polvere, togliere i due coperchi (2) e soffiare con aria compressa dall'alto.

In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Modalità di utilizzoAzionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Accessori:K2210 Viti di serraggio per pinze di traino adatte all'automazione.
K2212 Unità di estensione.
FornituraBoccole di posizionamento comprese.Nota disegno:
1) Boccole di posizionamento
2) Tappo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2209 Pinza di traino automatizzabile 552 kB

Disegni

Pinza di traino automatizzabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1D

D1D2D3
per vite
DIN 912
HH1H2H3H4H5LL1L2SWCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2209.120700957045602614M1063574625106957025194012 su richiesta