Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le unità di estensione sono necessarie quando gli elementi di azionamento degli elementi di serraggio automatizzabili sono inaccessibili per motivi di spazio.Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:1) La bussola e 2) l'albero di trasmissione non sono inclusi nella fornitura.Accessori:K2209 Pinza di traino automatizzabile.
K2211 Pinze di traino con vite di bloccaggio adatte all'automazione.
K2160 Elemento di sostegno automatizzabile.
Nota disegno:
1) Bussola
2) Albero di trasmissione
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K2212_Datasheet_32528_Unit_di_estensione--it 292 kB

Disegni

Unità di estensione

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1D
per vite
DIN 912
H

H1H2H3LL1L2L3SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2212.025042195536M842253312,766,5222036,519 su richiesta
K2212.030047195536M847303812,766,5222036,519 su richiesta
K2212.040057195536M857404812,766,5222036,519 su richiesta
K2212.050069195536M869505712,766,5222036,519 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33