Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, anello di tensionamento e asta della maniglia in acciaio da bonifica.
Maniglia termoindurente PF 31.
Versione:Alloggiamento e anello di tensionamento temprati e bruniti.
Asta della maniglia brunito.
Maniglia nera.
Nota:Le indicazioni delle tolleranze suggerite del pezzo alla tensione con i bulloni di fissaggio (Heavy) devono essere rispettate. Per serrare il pezzo in modo sicuro, l'asta della maniglia deve trovarsi tra la posizione di serraggio suggerita e il punto terminale.

* Per la forza massima del pezzo vedere bulloni di fissaggio K0911 (misura C).
** Forza manuale consentita per la maniglia.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0911 Pinza di traino (Heavy) 172 kB
 Informazioni tecniche 56 kB

Disegni

Pinza di traino (Heavy)

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCD

EFGHJKLForza
di bloccaggio
N
Tolleranza
consigliata per
spessore pezzo
Forza
manuale
FH N
Forza
di serraggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0911.5065015065281236M8x1426210401606000±0,5*600**8000  su richiesta
K0911.6380016380341645M10x18282,512501808000±0,8*600**14000  su richiesta