Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Závitové pouzdro z mosazi.
Závitový čep: ocel.
Provedení: Rukojeť černá.
Závitový čep pozinkovaný.
Na vyžádání:Barva rukojeti červená, žlutá, zelená, modrá, bílá nebo šedá (od 1000 kusů).
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0180 Úchytky tvaru T 166 kB

Výkresy (celkový přehled)

Úchytky tvaru T

Úchytky tvaru T vnitřní závit

více informací

Výkresy

Úchytky tvaru T vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDD3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0180.14005K4013M51330,52010 0,00 €
K0180.15005K5015M514241610 0,00 €
K0180.16006K6017M61631,52312 0,00 €
K0180.17108K7119,5M820361920 0,00 €
K0180.17110K7119,5M1020361920 0,00 €
K0180.18010K8026M102639,52625 0,00 €
K0180.18012K8026M122639,52625 0,00 €

Úchytky tvaru T vnější závit

více informací

Výkresy

Úchytky tvaru T vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDD3HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0180.24005X15L4013M51330,52015 0,00 €
K0180.25005X15L5015M514241615 0,00 €
K0180.25005X20L5015M514241620 0,00 €
K0180.26006X20L6017M61631,52320 0,00 €
K0180.26006X25L6017M61631,52325 0,00 €
K0180.27108X20L7119,5M820361920 0,00 €
K0180.27108X30L7119,5M820361930 0,00 €
K0180.27110X20L7119,5M1020361920 0,00 €
K0180.27110X30L7119,5M1020361930 0,00 €
K0180.28010X30L8026M102639,52630 0,00 €
K0180.28012X40L8026M122639,52640 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33