Skupiny zboží
Rýhované ovládací knoflíky
K1223

Rýhované ovládací knoflíky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Závitový čep: ocel.
Závitové pouzdro z oceli nebo mosazi.
Provedení: Závitový čep pozinkován.
Závitové pouzdro pozinkováno nebo mosaz bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
Provedení C: slepá díra se závitem
Provedení E: závitovým pouzdrem
Provedení L: vnějším závitem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1223 Rýhované ovládací knoflíky 147 kB

Výkresy (celkový přehled)

Rýhované ovládací knoflíky

Rýhované ovládací knoflíky, provedení C, se slepým závitovým otvorem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky, provedení C, se slepým závitovým otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K1223.102206CplastM622121367,5 0,00 €
K1223.102606CplastM6261720149 0,00 €

Rýhované ovládací knoflíky, provedení E, se závitovým pouzdrem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky, provedení E, se závitovým pouzdrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K1223.212205EmosazM522121366 0,00 €
K1223.202606EocelM62617201410 0,00 €
K1223.202608EocelM82617201412 0,00 €

Rýhované ovládací knoflíky, provedení L, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
D

D1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K1223.302205X10LocelM5221213610 0,00 €
K1223.302205X15LocelM5221213615 0,00 €
K1223.302205X20LocelM5221213620 0,00 €
K1223.302206X10LocelM6221213610 0,00 €
K1223.302206X15LocelM6221213615 0,00 €
K1223.302206X20LocelM6221213620 0,00 €
K1223.302206X30LocelM6221213630 0,00 €
K1223.302606X10LocelM6261513610 0,00 €
K1223.302606X15LocelM6261513615 0,00 €
K1223.302606X20LocelM6261513620 0,00 €
K1223.302606X30LocelM6261513630 0,00 €
K1223.302608X15LocelM8261513615 0,00 €
K1223.302608X20LocelM8261513620 0,00 €
K1223.302608X30LocelM8261513630 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33