Skupiny zboží
Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí
K0156

Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro ocelové.Provedení: Pouzdro pozinkované, modře pasivováno.Upozornění:Rychloupínací hvězdicové ovládací matice je možné využít u všech zařízení, u nichž se nevyžaduje velká upínací síla. Rychloupínací funkce je dosaženo díky polostrannému závitu.Odkaz na výkres:
X: Závitový čep by měl být o několik mm delší než výška "H"
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0156 Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí 241 kB

Výkresy

Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3HH2CADPřís.CenaObjednat
K0156.05M525105,216,69 0,00 €
K0156.06M63213,56,220,611 0,00 €
K0156.08M84013,58,324,513 0,00 €
K0156.10M10501910,331,217 0,00 €
K0156.12M12631912,739,321 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33