Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336
K0155

Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hvězdicová ovládací matice z termoplastu.
Pouzdro resp. závitový čep ocel.
Pojistný pásek z elastického TPU.
Provedení: Pouzdro, resp. závitový čep pozinkovaný, modře pasivovaný.Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U černé barvy krytky se žádný kód neuvádí.

Díky pojistnému pásku lze hvězdicovou ovládací matici připevnit základní těleso a zajistit ji tak proti ztrátě. Hvězdicová ovládací matice zůstane v bezprostřední blízkosti předmětu. Lze tak snadněji a bez nebezpečí ztráty provádět montáž / demontáž hvězdicové ovládací matice.
Montáž:Montáž je nutné provádět v nenapnutém stavu pásku.
Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.
Příslušenství:Pojistný pásek lze obdržet i jako příslušenství, viz K0743.04190.Odkaz na výkres:
Provedení KS: pouzdro se závitem, s krytkou
Provedení LS: vnější závit
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0155 Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 349 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení KS

více informací

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení KS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3H5 max.TCADPřís.CenaObjednat
K0155.604KSčernáM425121682210  0,00 €
K0155.6045KSsvětle šedá RAL 7035M425121682210  0,00 €
K0155.6046KSbezpečnostní červená RAL 3020M425121682210  0,00 €
K0155.6047KSřepkově žlutá RAL 1021M425121682210  0,00 €
K0155.605KSčernáM525121682210  0,00 €
K0155.6055KSsvětle šedá RAL 7035M525121682210  0,00 €
K0155.6056KSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682210  0,00 €
K0155.6057KSřepkově žlutá RAL 1021M525121682210  0,00 €
K0155.6061KSčernáM625121682210  0,00 €
K0155.60615KSsvětle šedá RAL 7035M625121682210  0,00 €
K0155.60616KSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682210  0,00 €
K0155.60617KSřepkově žlutá RAL 1021M625121682210  0,00 €
K0155.6051KSčernáM5321420102610  0,00 €
K0155.60515KSsvětle šedá RAL 7035M5321420102610  0,00 €
K0155.60516KSbezpečnostní červená RAL 3020M5321420102610  0,00 €
K0155.60517KSřepkově žlutá RAL 1021M5321420102610  0,00 €
K0155.606KSčernáM6321420102610  0,00 €
K0155.6065KSsvětle šedá RAL 7035M6321420102610  0,00 €
K0155.6066KSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102610  0,00 €
K0155.6067KSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102610  0,00 €
K0155.608KSčernáM8401825133114  0,00 €
K0155.6085KSsvětle šedá RAL 7035M8401825133114  0,00 €
K0155.6086KSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133114  0,00 €
K0155.6087KSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133114  0,00 €
K0155.6101KSčernáM10401825133114  0,00 €
K0155.61015KSsvětle šedá RAL 7035M10401825133114  0,00 €
K0155.61016KSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133114  0,00 €
K0155.61017KSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133114  0,00 €
K0155.6081KSčernáM8502232173814  0,00 €
K0155.60815KSsvětle šedá RAL 7035M8502232173814  0,00 €
K0155.60816KSbezpečnostní červená RAL 3020M8502232173814  0,00 €
K0155.60817KSřepkově žlutá RAL 1021M8502232173814  0,00 €
K0155.610KSčernáM10502232173814  0,00 €
K0155.6105KSsvětle šedá RAL 7035M10502232173814  0,00 €
K0155.6106KSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173814  0,00 €
K0155.6107KSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173814  0,00 €
K0155.6121KSčernáM12502232173814  0,00 €
K0155.61215KSsvětle šedá RAL 7035M12502232173814  0,00 €
K0155.61216KSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173814  0,00 €
K0155.61217KSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173814  0,00 €
K0155.6102KSčernáM10632640214614  0,00 €
K0155.61025KSsvětle šedá RAL 7035M10632640214614  0,00 €
K0155.61026KSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214614  0,00 €
K0155.61027KSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214614  0,00 €
K0155.612KSčernáM12632640214614  0,00 €
K0155.6125KSsvětle šedá RAL 7035M12632640214614  0,00 €
K0155.6126KSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214614  0,00 €
K0155.6127KSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214614  0,00 €
K0155.616KSčernáM16632640214614  0,00 €
K0155.6165KSsvětle šedá RAL 7035M16632640214614  0,00 €
K0155.6166KSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214614  0,00 €
K0155.6167KSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214614  0,00 €

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnější závit, provedení LS

více informací

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnější závit, provedení LS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3H5 max.LCADPřís.CenaObjednat
K0155.705X10LSčernáM525121682210  0,00 €
K0155.7055X10LSsvětle šedá RAL 7035M525121682210  0,00 €
K0155.7056X10LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682210  0,00 €
K0155.7057X10LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682210  0,00 €
K0155.705X15LSčernáM525121682215  0,00 €
K0155.7055X15LSsvětle šedá RAL 7035M525121682215  0,00 €
K0155.7056X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682215  0,00 €
K0155.7057X15LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682215  0,00 €
K0155.705X20LSčernáM525121682220  0,00 €
K0155.7055X20LSsvětle šedá RAL 7035M525121682220  0,00 €
K0155.7056X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682220  0,00 €
K0155.7057X20LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682220  0,00 €
K0155.705X25LSčernáM525121682225  0,00 €
K0155.7055X25LSsvětle šedá RAL 7035M525121682225  0,00 €
K0155.7056X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682225  0,00 €
K0155.7057X25LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682225  0,00 €
K0155.705X30LSčernáM525121682230  0,00 €
K0155.7055X30LSsvětle šedá RAL 7035M525121682230  0,00 €
K0155.7056X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682230  0,00 €
K0155.7057X30LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682230  0,00 €
K0155.705X35LSčernáM525121682235  0,00 €
K0155.7055X35LSsvětle šedá RAL 7035M525121682235  0,00 €
K0155.7056X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682235  0,00 €
K0155.7057X35LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682235  0,00 €
K0155.705X40LSčernáM525121682240  0,00 €
K0155.7055X40LSsvětle šedá RAL 7035M525121682240  0,00 €
K0155.7056X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682240  0,00 €
K0155.7057X40LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682240  0,00 €
K0155.705X45LSčernáM525121682245  0,00 €
K0155.7055X45LSsvětle šedá RAL 7035M525121682245  0,00 €
K0155.7056X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682245  0,00 €
K0155.7057X45LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682245  0,00 €
K0155.705X50LSčernáM525121682250  0,00 €
K0155.7055X50LSsvětle šedá RAL 7035M525121682250  0,00 €
K0155.7056X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682250  0,00 €
K0155.7057X50LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682250  0,00 €
K0155.705X60LSčernáM525121682260  0,00 €
K0155.7055X60LSsvětle šedá RAL 7035M525121682260  0,00 €
K0155.7056X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682260  0,00 €
K0155.7057X60LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682260  0,00 €
K0155.706X10LSčernáM625121682210  0,00 €
K0155.7065X10LSsvětle šedá RAL 7035M625121682210  0,00 €
K0155.7066X10LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682210  0,00 €
K0155.7067X10LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682210  0,00 €
K0155.706X15LSčernáM625121682215  0,00 €
K0155.7065X15LSsvětle šedá RAL 7035M625121682215  0,00 €
K0155.7066X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682215  0,00 €
K0155.7067X15LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682215  0,00 €
K0155.706X20LSčernáM625121682220  0,00 €
K0155.7065X20LSsvětle šedá RAL 7035M625121682220  0,00 €
K0155.7066X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682220  0,00 €
K0155.7067X20LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682220  0,00 €
K0155.706X25LSčernáM625121682225  0,00 €
K0155.7065X25LSsvětle šedá RAL 7035M625121682225  0,00 €
K0155.7066X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682225  0,00 €
K0155.7067X25LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682225  0,00 €
K0155.706X30LSčernáM625121682230  0,00 €
K0155.7065X30LSsvětle šedá RAL 7035M625121682230  0,00 €
K0155.7066X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682230  0,00 €
K0155.7067X30LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682230  0,00 €
K0155.706X35LSčernáM625121682235  0,00 €
K0155.7065X35LSsvětle šedá RAL 7035M625121682235  0,00 €
K0155.7066X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682235  0,00 €
K0155.7067X35LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682235  0,00 €
K0155.706X40LSčernáM625121682240  0,00 €
K0155.7065X40LSsvětle šedá RAL 7035M625121682240  0,00 €
K0155.7066X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682240  0,00 €
K0155.7067X40LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682240  0,00 €
K0155.706X45LSčernáM625121682245  0,00 €
K0155.7065X45LSsvětle šedá RAL 7035M625121682245  0,00 €
K0155.7066X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682245  0,00 €
K0155.7067X45LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682245  0,00 €
K0155.706X50LSčernáM625121682250  0,00 €
K0155.7065X50LSsvětle šedá RAL 7035M625121682250  0,00 €
K0155.7066X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682250  0,00 €
K0155.7067X50LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682250  0,00 €
K0155.706X60LSčernáM625121682260  0,00 €
K0155.7065X60LSsvětle šedá RAL 7035M625121682260  0,00 €
K0155.7066X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M625121682260  0,00 €
K0155.7067X60LSřepkově žlutá RAL 1021M625121682260  0,00 €
K0155.7061X10LSčernáM6321420102610  0,00 €
K0155.70615X10LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102610  0,00 €
K0155.70616X10LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102610  0,00 €
K0155.70617X10LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102610  0,00 €
K0155.7061X15LSčernáM6321420102615  0,00 €
K0155.70615X15LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102615  0,00 €
K0155.70616X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102615  0,00 €
K0155.70617X15LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102615  0,00 €
K0155.7061X20LSčernáM6321420102620  0,00 €
K0155.70615X20LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102620  0,00 €
K0155.70616X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102620  0,00 €
K0155.70617X20LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102620  0,00 €
K0155.7061X25LSčernáM6321420102625  0,00 €
K0155.70615X25LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102625  0,00 €
K0155.70616X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102625  0,00 €
K0155.70617X25LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102625  0,00 €
K0155.7061X30LSčernáM6321420102630  0,00 €
K0155.70615X30LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102630  0,00 €
K0155.70616X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102630  0,00 €
K0155.70617X30LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102630  0,00 €
K0155.7061X35LSčernáM6321420102635  0,00 €
K0155.70615X35LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102635  0,00 €
K0155.70616X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102635  0,00 €
K0155.70617X35LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102635  0,00 €
K0155.7061X40LSčernáM6321420102640  0,00 €
K0155.70615X40LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102640  0,00 €
K0155.70616X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102640  0,00 €
K0155.70617X40LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102640  0,00 €
K0155.7061X45LSčernáM6321420102645  0,00 €
K0155.70615X45LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102645  0,00 €
K0155.70616X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102645  0,00 €
K0155.70617X45LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102645  0,00 €
K0155.7061X50LSčernáM6321420102650  0,00 €
K0155.70615X50LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102650  0,00 €
K0155.70616X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102650  0,00 €
K0155.70617X50LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102650  0,00 €
K0155.7061X60LSčernáM6321420102660  0,00 €
K0155.70615X60LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102660  0,00 €
K0155.70616X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102660  0,00 €
K0155.70617X60LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102660  0,00 €
K0155.708X15LSčernáM8321420102615  0,00 €
K0155.7085X15LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102615  0,00 €
K0155.7086X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102615  0,00 €
K0155.7087X15LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102615  0,00 €
K0155.708X20LSčernáM8321420102620  0,00 €
K0155.7085X20LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102620  0,00 €
K0155.7086X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102620  0,00 €
K0155.7087X20LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102620  0,00 €
K0155.708X25LSčernáM8321420102625  0,00 €
K0155.7085X25LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102625  0,00 €
K0155.7086X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102625  0,00 €
K0155.7087X25LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102625  0,00 €
K0155.708X30LSčernáM8321420102630  0,00 €
K0155.7085X30LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102630  0,00 €
K0155.7086X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102630  0,00 €
K0155.7087X30LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102630  0,00 €
K0155.708X35LSčernáM8321420102635  0,00 €
K0155.7085X35LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102635  0,00 €
K0155.7086X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102635  0,00 €
K0155.7087X35LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102635  0,00 €
K0155.708X40LSčernáM8321420102640  0,00 €
K0155.7085X40LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102640  0,00 €
K0155.7086X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102640  0,00 €
K0155.7087X40LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102640  0,00 €
K0155.708X45LSčernáM8321420102645  0,00 €
K0155.7085X45LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102645  0,00 €
K0155.7086X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102645  0,00 €
K0155.7087X45LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102645  0,00 €
K0155.708X50LSčernáM8321420102650  0,00 €
K0155.7085X50LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102650  0,00 €
K0155.7086X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102650  0,00 €
K0155.7087X50LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102650  0,00 €
K0155.708X60LSčernáM8321420102660  0,00 €
K0155.7085X60LSsvětle šedá RAL 7035M8321420102660  0,00 €
K0155.7086X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M8321420102660  0,00 €
K0155.7087X60LSřepkově žlutá RAL 1021M8321420102660  0,00 €
K0155.7081X15LSčernáM8401825133115  0,00 €
K0155.70815X15LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133115  0,00 €
K0155.70816X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133115  0,00 €
K0155.70817X15LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133115  0,00 €
K0155.7081X20LSčernáM8401825133120  0,00 €
K0155.70815X20LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133120  0,00 €
K0155.70816X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133120  0,00 €
K0155.70817X20LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133120  0,00 €
K0155.7081X25LSčernáM8401825133125  0,00 €
K0155.70815X25LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133125  0,00 €
K0155.70816X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133125  0,00 €
K0155.70817X25LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133125  0,00 €
K0155.7081X30LSčernáM8401825133130  0,00 €
K0155.70815X30LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133130  0,00 €
K0155.70816X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133130  0,00 €
K0155.70817X30LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133130  0,00 €
K0155.7081X35LSčernáM8401825133135  0,00 €
K0155.70815X35LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133135  0,00 €
K0155.70816X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133135  0,00 €
K0155.70817X35LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133135  0,00 €
K0155.7081X40LSčernáM8401825133140  0,00 €
K0155.70815X40LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133140  0,00 €
K0155.70816X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133140  0,00 €
K0155.70817X40LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133140  0,00 €
K0155.7081X45LSčernáM8401825133145  0,00 €
K0155.70815X45LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133145  0,00 €
K0155.70816X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133145  0,00 €
K0155.70817X45LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133145  0,00 €
K0155.7081X50LSčernáM8401825133150  0,00 €
K0155.70815X50LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133150  0,00 €
K0155.70816X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133150  0,00 €
K0155.70817X50LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133150  0,00 €
K0155.7081X60LSčernáM8401825133160  0,00 €
K0155.70815X60LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133160  0,00 €
K0155.70816X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133160  0,00 €
K0155.70817X60LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133160  0,00 €
K0155.710X15LSčernáM10401825133115  0,00 €
K0155.7105X15LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133115  0,00 €
K0155.7106X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133115  0,00 €
K0155.7107X15LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133115  0,00 €
K0155.710X20LSčernáM10401825133120  0,00 €
K0155.7105X20LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133120  0,00 €
K0155.7106X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133120  0,00 €
K0155.7107X20LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133120  0,00 €
K0155.710X25LSčernáM10401825133125  0,00 €
K0155.7105X25LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133125  0,00 €
K0155.7106X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133125  0,00 €
K0155.7107X25LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133125  0,00 €
K0155.710X30LSčernáM10401825133130  0,00 €
K0155.7105X30LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133130  0,00 €
K0155.7106X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133130  0,00 €
K0155.7107X30LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133130  0,00 €
K0155.710X35LSčernáM10401825133135  0,00 €
K0155.7105X35LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133135  0,00 €
K0155.7106X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133135  0,00 €
K0155.7107X35LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133135  0,00 €
K0155.710X40LSčernáM10401825133140  0,00 €
K0155.7105X40LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133140  0,00 €
K0155.7106X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133140  0,00 €
K0155.7107X40LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133140  0,00 €
K0155.710X45LSčernáM10401825133145  0,00 €
K0155.7105X45LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133145  0,00 €
K0155.7106X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133145  0,00 €
K0155.7107X45LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133145  0,00 €
K0155.710X50LSčernáM10401825133150  0,00 €
K0155.7105X50LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133150  0,00 €
K0155.7106X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133150  0,00 €
K0155.7107X50LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133150  0,00 €
K0155.710X60LSčernáM10401825133160  0,00 €
K0155.7105X60LSsvětle šedá RAL 7035M10401825133160  0,00 €
K0155.7106X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M10401825133160  0,00 €
K0155.7107X60LSřepkově žlutá RAL 1021M10401825133160  0,00 €
K0155.7101X15LSčernáM10502232173815  0,00 €
K0155.71015X15LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173815  0,00 €
K0155.71016X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173815  0,00 €
K0155.71017X15LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173815  0,00 €
K0155.7101X20LSčernáM10502232173820  0,00 €
K0155.71015X20LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173820  0,00 €
K0155.71016X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173820  0,00 €
K0155.71017X20LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173820  0,00 €
K0155.7101X25LSčernáM10502232173825  0,00 €
K0155.71015X25LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173825  0,00 €
K0155.71016X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173825  0,00 €
K0155.71017X25LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173825  0,00 €
K0155.7101X30LSčernáM10502232173830  0,00 €
K0155.71015X30LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173830  0,00 €
K0155.71016X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173830  0,00 €
K0155.71017X30LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173830  0,00 €
K0155.7101X35LSčernáM10502232173835  0,00 €
K0155.71015X35LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173835  0,00 €
K0155.71016X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173835  0,00 €
K0155.71017X35LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173835  0,00 €
K0155.7101X40LSčernáM10502232173840  0,00 €
K0155.71015X40LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173840  0,00 €
K0155.71016X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173840  0,00 €
K0155.71017X40LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173840  0,00 €
K0155.7101X45LSčernáM10502232173845  0,00 €
K0155.71015X45LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173845  0,00 €
K0155.71016X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173845  0,00 €
K0155.71017X45LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173845  0,00 €
K0155.7101X50LSčernáM10502232173850  0,00 €
K0155.71015X50LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173850  0,00 €
K0155.71016X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173850  0,00 €
K0155.71017X50LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173850  0,00 €
K0155.7101X60LSčernáM10502232173860  0,00 €
K0155.71015X60LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173860  0,00 €
K0155.71016X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173860  0,00 €
K0155.71017X60LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173860  0,00 €
K0155.712X15LSčernáM12502232173815  0,00 €
K0155.7125X15LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173815  0,00 €
K0155.7126X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173815  0,00 €
K0155.7127X15LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173815  0,00 €
K0155.712X20LSčernáM12502232173820  0,00 €
K0155.7125X20LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173820  0,00 €
K0155.7126X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173820  0,00 €
K0155.7127X20LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173820  0,00 €
K0155.712X25LSčernáM12502232173825  0,00 €
K0155.7125X25LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173825  0,00 €
K0155.7126X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173825  0,00 €
K0155.7127X25LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173825  0,00 €
K0155.712X30LSčernáM12502232173830  0,00 €
K0155.7125X30LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173830  0,00 €
K0155.7126X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173830  0,00 €
K0155.7127X30LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173830  0,00 €
K0155.712X35LSčernáM12502232173835  0,00 €
K0155.7125X35LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173835  0,00 €
K0155.7126X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173835  0,00 €
K0155.7127X35LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173835  0,00 €
K0155.712X40LSčernáM12502232173840  0,00 €
K0155.7125X40LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173840  0,00 €
K0155.7126X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173840  0,00 €
K0155.7127X40LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173840  0,00 €
K0155.712X45LSčernáM12502232173845  0,00 €
K0155.7125X45LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173845  0,00 €
K0155.7126X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173845  0,00 €
K0155.7127X45LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173845  0,00 €
K0155.712X50LSčernáM12502232173850  0,00 €
K0155.7125X50LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173850  0,00 €
K0155.7126X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173850  0,00 €
K0155.7127X50LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173850  0,00 €
K0155.712X60LSčernáM12502232173860  0,00 €
K0155.7125X60LSsvětle šedá RAL 7035M12502232173860  0,00 €
K0155.7126X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M12502232173860  0,00 €
K0155.7127X60LSřepkově žlutá RAL 1021M12502232173860  0,00 €
K0155.7102X20LSčernáM10632640214620  0,00 €
K0155.71025X20LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214620  0,00 €
K0155.71026X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214620  0,00 €
K0155.71027X20LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214620  0,00 €
K0155.7102X25LSčernáM10632640214625  0,00 €
K0155.71025X25LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214625  0,00 €
K0155.71026X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214625  0,00 €
K0155.71027X25LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214625  0,00 €
K0155.7102X30LSčernáM10632640214630  0,00 €
K0155.71025X30LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214630  0,00 €
K0155.71026X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214630  0,00 €
K0155.71027X30LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214630  0,00 €
K0155.7102X35LSčernáM10632640214635  0,00 €
K0155.71025X35LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214635  0,00 €
K0155.71026X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214635  0,00 €
K0155.71027X35LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214635  0,00 €
K0155.7102X40LSčernáM10632640214640  0,00 €
K0155.71025X40LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214640  0,00 €
K0155.71026X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214640  0,00 €
K0155.71027X40LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214640  0,00 €
K0155.7102X45LSčernáM10632640214645  0,00 €
K0155.71025X45LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214645  0,00 €
K0155.71026X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214645  0,00 €
K0155.71027X45LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214645  0,00 €
K0155.7102X50LSčernáM10632640214650  0,00 €
K0155.71025X50LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214650  0,00 €
K0155.71026X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214650  0,00 €
K0155.71027X50LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214650  0,00 €
K0155.7102X60LSčernáM10632640214660  0,00 €
K0155.71025X60LSsvětle šedá RAL 7035M10632640214660  0,00 €
K0155.71026X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M10632640214660  0,00 €
K0155.71027X60LSřepkově žlutá RAL 1021M10632640214660  0,00 €
K0155.7121X20LSčernáM12632640214620  0,00 €
K0155.71215X20LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214620  0,00 €
K0155.71216X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214620  0,00 €
K0155.71217X20LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214620  0,00 €
K0155.7121X25LSčernáM12632640214625  0,00 €
K0155.71215X25LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214625  0,00 €
K0155.71216X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214625  0,00 €
K0155.71217X25LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214625  0,00 €
K0155.7121X30LSčernáM12632640214630  0,00 €
K0155.71215X30LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214630  0,00 €
K0155.71216X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214630  0,00 €
K0155.71217X30LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214630  0,00 €
K0155.7121X35LSčernáM12632640214635  0,00 €
K0155.71215X35LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214635  0,00 €
K0155.71216X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214635  0,00 €
K0155.71217X35LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214635  0,00 €
K0155.7121X40LSčernáM12632640214640  0,00 €
K0155.71215X40LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214640  0,00 €
K0155.71216X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214640  0,00 €
K0155.71217X40LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214640  0,00 €
K0155.7121X45LSčernáM12632640214645  0,00 €
K0155.71215X45LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214645  0,00 €
K0155.71216X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214645  0,00 €
K0155.71217X45LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214645  0,00 €
K0155.7121X50LSčernáM12632640214650  0,00 €
K0155.71215X50LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214650  0,00 €
K0155.71216X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214650  0,00 €
K0155.71217X50LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214650  0,00 €
K0155.7121X60LSčernáM12632640214660  0,00 €
K0155.71215X60LSsvětle šedá RAL 7035M12632640214660  0,00 €
K0155.71216X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214660  0,00 €
K0155.71217X60LSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214660  0,00 €
K0155.716X30LSčernáM16632640214630  0,00 €
K0155.7165X30LSsvětle šedá RAL 7035M16632640214630  0,00 €
K0155.7166X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214630  0,00 €
K0155.7167X30LSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214630  0,00 €
K0155.716X35LSčernáM16632640214635  0,00 €
K0155.7165X35LSsvětle šedá RAL 7035M16632640214635  0,00 €
K0155.7166X35LSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214635  0,00 €
K0155.7167X35LSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214635  0,00 €
K0155.716X40LSčernáM16632640214640  0,00 €
K0155.7165X40LSsvětle šedá RAL 7035M16632640214640  0,00 €
K0155.7166X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214640  0,00 €
K0155.7167X40LSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214640  0,00 €
K0155.716X45LSčernáM16632640214645  0,00 €
K0155.7165X45LSsvětle šedá RAL 7035M16632640214645  0,00 €
K0155.7166X45LSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214645  0,00 €
K0155.7167X45LSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214645  0,00 €
K0155.716X50LSčernáM16632640214650  0,00 €
K0155.7165X50LSsvětle šedá RAL 7035M16632640214650  0,00 €
K0155.7166X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214650  0,00 €
K0155.7167X50LSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214650  0,00 €
K0155.716X60LSčernáM16632640214660  0,00 €
K0155.7165X60LSsvětle šedá RAL 7035M16632640214660  0,00 €
K0155.7166X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M16632640214660  0,00 €
K0155.7167X60LSřepkově žlutá RAL 1021M16632640214660  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33