Skupiny zboží
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335
K0148

Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Předsazené pouzdro ocel.
Pouzdro resp. závitový čep ocel, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Odkaz na výkres:
Provedení E: předsazené ocelové pouzdro
Provedení G: slepý otvor
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0148 Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335 225 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení E s předsazeným ocelovým pouzdrem

více informací

Výkresy

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení E s předsazeným ocelovým pouzdrem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH5H6TCADPřís.CenaObjednat
K0148.306EM632122391212 0,00 €
K0148.308EM8401426101315 0,00 €
K0148.310EM10501832121818 0,00 €
K0148.312EM12632040142322 0,00 €
K0148.316EM16802550172828 0,00 €

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení G, se slepým otvorem

více informací

Výkresy

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení G, se slepým otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0148.405G5251216812 0,00 €
K0148.406G63214201015 0,00 €
K0148.408G84018251318 0,00 €
K0148.410G105022322021 0,00 €
K0148.412G126326402525 0,00 €

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení K, s pouzdrem se závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení K, s pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0148.205KM525121689,5 0,00 €
K0148.206KM63214201012 0,00 €
K0148.208KM84018251314 0,00 €
K0148.210KM105022322018 0,00 €
K0148.212KM126326402522 0,00 €
K0148.216KM168035503030 0,00 €

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení L, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D8HH3LCADPřís.CenaObjednat
K0148.505X15LM5251216815 0,00 €
K0148.505X20LM5251216820 0,00 €
K0148.505X25LM5251216825 0,00 €
K0148.505X30LM5251216830 0,00 €
K0148.505X40LM5251216840 0,00 €
K0148.505X50LM5251216850 0,00 €
K0148.506X15LM63214201015 0,00 €
K0148.506X20LM63214201020 0,00 €
K0148.506X25LM63214201025 0,00 €
K0148.506X30LM63214201030 0,00 €
K0148.506X40LM63214201040 0,00 €
K0148.506X50LM63214201050 0,00 €
K0148.508X20LM84018251320 0,00 €
K0148.508X25LM84018251325 0,00 €
K0148.508X30LM84018251330 0,00 €
K0148.508X35LM84018251335 0,00 €
K0148.508X40LM84018251340 0,00 €
K0148.508X45LM84018251345 0,00 €
K0148.508X50LM84018251350 0,00 €
K0148.510X20LM105022322020 0,00 €
K0148.510X25LM105022322025 0,00 €
K0148.510X30LM105022322030 0,00 €
K0148.510X35LM105022322035 0,00 €
K0148.510X40LM105022322040 0,00 €
K0148.510X45LM105022322045 0,00 €
K0148.510X50LM105022322050 0,00 €
K0148.512X20LM126326402520 0,00 €
K0148.512X30LM126326402530 0,00 €
K0148.512X40LM126326402540 0,00 €
K0148.512X50LM126326402550 0,00 €
K0148.512X60LM126326402560 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33