Skupiny zboží
Kulové ovládací šrouby otočné
K0254

Kulové ovládací šrouby otočné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Pojistné kroužky zinkované i u nerezového provedení.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0254 Kulové ovládací šrouby otočné 238 kB

Výkresy

Kulové ovládací šrouby otočné

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
komponenty
Barva
víčko
DD1D2D3D4HH1H2LL2L3L4SWCADPřís.CenaObjednat
K0254.106oceltmavošedá RAL 7021M6251217825321015557 0,00 €
K0254.1061oceloranžová RAL 2004M6251217825321015557 0,00 €
K0254.1062ocelsignální zelená RAL6032M6251217825321015557 0,00 €
K0254.1063ocelmodrá RAL5017M6251217825321015557 0,00 €
K0254.1065ocelsvětle šedá RAL 7035M6251217825321015557 0,00 €
K0254.1066ocelbezpečnostní červená RAL 3020M6251217825321015557 0,00 €
K0254.1067ocelřepkově žlutá RAL 1021M6251217825321015557 0,00 €
K0254.208oceltmavošedá RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.2081oceloranžová RAL 2004M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.2082ocelsignální zelená RAL6032M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.2083ocelmodrá RAL5017M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.2085ocelsvětle šedá RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.2086ocelbezpečnostní červená RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.2087ocelřepkově žlutá RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.310oceltmavošedá RAL 7021M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.3101oceloranžová RAL 2004M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.3102ocelsignální zelená RAL6032M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.3103ocelmodrá RAL5017M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.3105ocelsvětle šedá RAL 7035M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.3106ocelbezpečnostní červená RAL 3020M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.3107ocelřepkově žlutá RAL 1021M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.412oceltmavošedá RAL 7021M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.4121oceloranžová RAL 2004M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.4122ocelsignální zelená RAL6032M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.4123ocelmodrá RAL5017M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.4125ocelsvětle šedá RAL 7035M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.4126ocelbezpečnostní červená RAL 3020M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.4127ocelřepkově žlutá RAL 1021M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.0106nerezová oceltmavošedá RAL 7021M6251217825321015557 0,00 €
K0254.01061nerezová oceloranžová RAL 2004M6251217825321015557 0,00 €
K0254.01062nerezová ocelsignální zelená RAL6032M6251217825321015557 0,00 €
K0254.01063nerezová ocelmodrá RAL5017M6251217825321015557 0,00 €
K0254.01065nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M6251217825321015557 0,00 €
K0254.01066nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M6251217825321015557 0,00 €
K0254.01067nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M6251217825321015557 0,00 €
K0254.0208nerezová oceltmavošedá RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.02081nerezová oceloranžová RAL 2004M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.02082nerezová ocelsignální zelená RAL6032M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.02083nerezová ocelmodrá RAL5017M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.02085nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.02086nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.02087nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 0,00 €
K0254.0310nerezová oceltmavošedá RAL 7021M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.03101nerezová oceloranžová RAL 2004M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.03102nerezová ocelsignální zelená RAL6032M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.03103nerezová ocelmodrá RAL5017M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.03105nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.03106nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.03107nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M10401923134143152571010 0,00 €
K0254.0412nerezová oceltmavošedá RAL 7021M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.04121nerezová oceloranžová RAL 2004M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.04122nerezová ocelsignální zelená RAL6032M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.04123nerezová ocelmodrá RAL5017M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.04125nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.04126nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M1250243116515,54,520308813 0,00 €
K0254.04127nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M1250243116515,54,520308813 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33