Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336
K0152

Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro, resp. závitový čep, z oceli, pozinkovaný, modře pasivovaný.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0152.22004 je pouzdro z mosazi.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0152 Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336 131 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení K

více informací

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení K

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0152.22004KM420101378 0,00 €
K0152.22505KM5251216810,5 0,00 €
K0152.23206KM63214201016 0,00 €
K0152.24008KM84018251218 0,00 €
K0152.25010KM105021321625 0,00 €
K0152.26312KM126326401927 0,00 €
K0152.28016KM168036482533 0,00 €

Hvězdicové ovládací šrouby podle DIN 6336, vnější závit, provedení L

více informací

Výkresy

Hvězdicové ovládací šrouby podle DIN 6336, vnější závit, provedení L

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D8HH3LCADPřís.CenaObjednat
K0152.42505X15LM5251216815 0,00 €
K0152.42505X20LM5251216820 0,00 €
K0152.42505X25LM5251216825 0,00 €
K0152.43206X15LM63214201015 0,00 €
K0152.43206X20LM63214201020 0,00 €
K0152.43206X25LM63214201025 0,00 €
K0152.43206X30LM63214201030 0,00 €
K0152.44008X20LM84018251320 0,00 €
K0152.44008X25LM84018251325 0,00 €
K0152.44008X30LM84018251330 0,00 €
K0152.44008X35LM84018251335 0,00 €
K0152.44008X40LM84018251340 0,00 €
K0152.45010X25LM105022321725 0,00 €
K0152.45010X30LM105022321730 0,00 €
K0152.45010X35LM105022321735 0,00 €
K0152.45010X40LM105022321740 0,00 €
K0152.45010X50LM105022321750 0,00 €
K0152.46312X30LM126326402130 0,00 €
K0152.46312X35LM126326402135 0,00 €
K0152.46312X40LM126326402140 0,00 €
K0152.46312X50LM126326402150 0,00 €
K0152.46312X60LM126326402160 0,00 €
K0152.48016X30LM168035502530 0,00 €
K0152.48016X40LM168035502540 0,00 €
K0152.48016X50LM168035502550 0,00 €
K0152.48016X60LM168035502560 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33