Skupiny zboží
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, se sklopným válcovým úchytkem
K2076

Kliky pro ruční ovládání z nerezu, se sklopným válcovým úchytkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Páka z nerezové oceli 1.4308
Válcový úchyt z termoplastu a nerezové oceli 1.4404

Provedení: Klika bez povrchové úpravy.
Termoplast, šedočerný.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Podle DIN 469.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2076 Kliky pro ruční ovládání z nerezu, se sklopným válcovým úchytkem 152 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kliky pro ruční ovládání z nerezu, se sklopným válcovým úchytkem

Kliky pro ruční ovládání z nerezu, se sklopným válcovým úchytkem s lícovaným otvorem

více informací

Výkresy

Kliky pro ruční ovládání z nerezu, se sklopným válcovým úchytkem s lícovaným otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADPřís.CenaObjednat
K2076.1110kalibrovaný otvorbez příčného otvoru80241016-89492213,4-100 0,00 €
K2076.1212kalibrovaný otvorbez příčného otvoru100281220-10859,52616-124 0,00 €
K2076.1314kalibrovaný otvorbez příčného otvoru125301426-140832815,8-153 0,00 €
K2076.1417kalibrovaný otvorbez příčného otvoru160341726-144833219,6-190 0,00 €
K2076.11106kalibrovaný otvors příčným otvorem80241016M689492213,47,5100 0,00 €
K2076.12126kalibrovaný otvors příčným otvorem100281220M610859,526167,5124 0,00 €
K2076.13146kalibrovaný otvors příčným otvorem125301426M6140832815,87,5153 0,00 €
K2076.14176kalibrovaný otvors příčným otvorem160341726M6144833219,67,5190 0,00 €

Kliky pro ruční ovládání z nerezu, se sklopným válcovým úchytkem s vnitřním čtyřhranem

více informací

Výkresy

Kliky pro ruční ovládání z nerezu, se sklopným válcovým úchytkem s vnitřním čtyřhranem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADPřís.CenaObjednat
K2076.2110vnitřní čtyřhranbez příčného otvoru802416-89492213,4-10010 0,00 €
K2076.2212vnitřní čtyřhranbez příčného otvoru1002820-10859,52616-12412 0,00 €
K2076.2314vnitřní čtyřhranbez příčného otvoru1253026-140832815,8-15314 0,00 €
K2076.2417vnitřní čtyřhranbez příčného otvoru1603426-144833219,6-19017 0,00 €
K2076.21106vnitřní čtyřhrans příčným otvorem802416M689492213,47,510010 0,00 €
K2076.22126vnitřní čtyřhrans příčným otvorem1002820M610859,526167,512412 0,00 €
K2076.23146vnitřní čtyřhrans příčným otvorem1253026M6140832815,87,515314 0,00 €
K2076.24176vnitřní čtyřhrans příčným otvorem1603426M6144833219,67,519017 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33