Skupiny zboží
Rýhované matice s rychloupínací funkcí
K0139

Rýhované matice s rychloupínací funkcí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Rýhované matice je možné využít u všech zařízení, u nichž se nevyžaduje velká upínací síla.
Rychloupínací funkce je dosaženo díky polostrannému závitu.
Materiál:Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
X: Závitový čep by měl být o několik mm delší než výška "H"
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0139 Rýhované ovládací matice z oceli nebo z nerezové oceli s rychloupínací funkcí 266 kB

Výkresy

Rýhované matice s rychloupínací funkcí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D3D4HKCADPřís.CenaObjednat
K0139.04zušlechtěná ocelM416114,2128 0,00 €
K0139.05zušlechtěná ocelM520145,2128 0,00 €
K0139.06zušlechtěná ocelM624166,21410 0,00 €
K0139.08zušlechtěná ocelM830208,31712 0,00 €
K0139.10zušlechtěná ocelM10362810,32014 0,00 €
K0139.12zušlechtěná ocelM12403212,72416 0,00 €
K0139.104nerezová ocelM416114,2128 0,00 €
K0139.105nerezová ocelM520145,2128 0,00 €
K0139.106nerezová ocelM624166,21410 0,00 €
K0139.108nerezová ocelM830208,31712 0,00 €
K0139.110nerezová ocelM10362810,32014 0,00 €
K0139.112nerezová ocelM12403212,72416 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33