- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Trubková spojka
- K0472
Trubkové spojky křížové plast
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0472
Trubkové spojky křížové nerezová ocel
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0473
Trubkové spojky křížové plast
- K0473
Trubkové spojky křížové hliník
- K0474
Trubkové spojky křížové plast
- K0474
Trubkové spojky křížové hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z plastu, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel
- K0476
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0476
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0476
Trubkové úhlové spojky z plastu
- K0476
Trubkové spojky úhlové hliník
- K0477
Trubkové spojky patní plast
- K0477
Trubkové patní spojky, z plastu, s kulovým kloubem
- K0477
Trubkové spojky patní hliník
- K0477
Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0477
Trubková spojka, patka nerezová ocel
- K0478
Trubkové spojky patní plast
- K0478
Trubkové spojky patní hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové plast
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové nerezová ocel
- K0480
Trubkové spojky přírubové plast
- K0480
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0481
Trubkové spojky přímé plast
- K0483
Trubkové spojky přímé, plast
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z plastu, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem
- K0484
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0484
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0485
Trubkové spojky kloubové plast, s vnějším ozubením
- K0485
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnějším ozubením
- K0486
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0486
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0488
Trubkové spojky kloubové plast
- K0488
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky kloubové plast
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z plastu s kulovým kloubem
- K0489
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí plast
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník
- K0491
Redukční pouzdra čtyřhranná
- K0492
Redukční pouzdra kruhová
- K2355
Lineární jednotky hliníkové, čtvercové
- K0495
Jednotky lineárních vedení
- K0495
Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli
- K0493
Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem
- K1966
Kruhové trubky z hliníku, s drážkou
- K1967
Pojistka proti pootočení, z plastu, pro trubkové spojky
- K0494
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2028
Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky
- K2029
Ochranné krytky z plastu pro čtyřhranné trubky
- K0496
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0496
Trubkové spojky křížové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0497
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0499
Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku
- K0499
Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- Držáky monitoru
- Konektor
- Příslušenství pro hliníkové profily
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2355Lineární jednotky hliníkové, čtvercové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníková profilová trubka. Hliníkové koncové prvky. Ocelové vřeteno.Provedení: Přírodní eloxovaná profilová trubka. Koncové prvky, černě eloxované.Upozornění:Lineární jednotky se používají pro lineární pohyby a polohování. Saně se pohybují pomocí závitového vřetena. Tento pohyb lze provádět buď ručně pomocí ručního kola, nebo pomocí elektrického pohonu. Saně jsou vedeny po profilových kolejnicích bez vůle.Teplotní rozsah:0 °C až +60 °C StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Zdvih S | L | L1 | L2 | Vřeteno | Typ EV | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2355.030X300 | A | Jednostranná montážní deska | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.030X500 | A | Jednostranná montážní deska | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.030X800 | A | Jednostranná montážní deska | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.040X1000 | A | Jednostranná montážní deska | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.040X300 | A | Jednostranná montážní deska | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.040X500 | A | Jednostranná montážní deska | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.040X800 | A | Jednostranná montážní deska | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.050X1000 | A | Jednostranná montážní deska | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | | K2355.050X500 | A | Jednostranná montážní deska | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | | K2355.050X800 | A | Jednostranná montážní deska | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Zdvih S | L | L1 | L2 | Vřeteno | Typ EV | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2355.130X300 | B | Montážní deska na obou stranách | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.130X500 | B | Montážní deska na obou stranách | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.130X800 | B | Montážní deska na obou stranách | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.140X1000 | B | Montážní deska na obou stranách | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.140X300 | B | Montážní deska na obou stranách | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.140X500 | B | Montážní deska na obou stranách | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.140X800 | B | Montážní deska na obou stranách | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.150X1000 | B | Montážní deska na obou stranách | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | | K2355.150X500 | B | Montážní deska na obou stranách | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | | K2355.150X800 | B | Montážní deska na obou stranách | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|