Skupiny zboží
Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem
K0274

Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchytka termoplast.
Pouzdro z oceli 5.8 nebo nerez 1.4305.
Provedení: Rukojeť tmavošedá.
Pouzdro z oceli, modře pasivované nebo nerezová oceli, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0274 Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem 178 kB

Výkresy

Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponenty
ABDD2HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0274.1904ocel384,5M412188,516,110 0,00 €
K0274.1905ocel384,5M512188,516,110 0,00 €
K0274.1906ocel384,5M612188,516,110 0,00 €
K0274.1105ocel505M5142411,52210 0,00 €
K0274.1106ocel505M6142411,52210 0,00 €
K0274.1208ocel757M82135,61733,314 0,00 €
K0274.1210ocel757M102135,61733,314 0,00 €
K0274.10904nerezová ocel384,5M412188,516,110 0,00 €
K0274.10905nerezová ocel384,5M512188,516,110 0,00 €
K0274.10906nerezová ocel384,5M612188,516,110 0,00 €
K0274.10105nerezová ocel505M5142411,52210 0,00 €
K0274.10106nerezová ocel505M6142411,52210 0,00 €
K0274.10208nerezová ocel757M82135,61733,314 0,00 €
K0274.10210nerezová ocel757M102135,61733,314 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33