Skupiny zboží
Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467
K0144

Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Rýhované matice ploché M12 nejsou zahrnuty do úředních norem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0144 Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467 196 kB

Výkresy

Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D3HKCADPřís.CenaObjednat
K0144.04automatová ocelM416843,5 0,00 €
K0144.05automatová ocelM5201054 0,00 €
K0144.06automatová ocelM6241265 0,00 €
K0144.08automatová ocelM8301686 0,00 €
K0144.10automatová ocelM103620108 0,00 €
K0144.12automatová ocelM123620108 0,00 €
K0144.042Nerezová ocelM416843,5 0,00 €
K0144.052Nerezová ocelM5201054 0,00 €
K0144.062Nerezová ocelM6241265 0,00 €
K0144.082Nerezová ocelM8301686 0,00 €
K0144.102Nerezová ocelM103620108 0,00 €
K0144.122Nerezová ocelM123620108 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33