Skupiny zboží
Křížové ovládací matice podle DIN 6335, nerez
K0146

Křížové ovládací matice podle DIN 6335, nerez

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4308.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.

Provedení: Broušeno a leštěno nebo pískováno.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
Provedení B: průchozí otvor
Provedení C: slepý otvor
Provedení D: vyvrtaný závit
Provedení E: slepá díra se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0146 Křížové ovládací matice podle DIN 6335, nerez 208 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové ovládací matice podle DIN 6335, nerez

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor

více informací

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního tělesa
D=otvorD1D2H=výškaH3CADPřís.CenaObjednat
K0146.2032062Bleštěno632122110 0,00 €
K0146.2040082Bleštěno840142614 0,00 €
K0146.2050102Bleštěno1050183420 0,00 €
K0146.2063122Bleštěno1263204225 0,00 €
K0146.2032063Bpískováno632122110 0,00 €
K0146.2040083Bpískováno840142614 0,00 €
K0146.2050103Bpískováno1050183420 0,00 €
K0146.2063123Bpískováno1263204225 0,00 €

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení C, slepý otvor

více informací

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení C, slepý otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního tělesa
DD1D2HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K0146.3032062Cleštěno6321221101215 0,00 €
K0146.3040082Cleštěno8401426141518 0,00 €
K0146.3050102Cleštěno10501834201821 0,00 €
K0146.3063122Cleštěno12632042252225 0,00 €
K0146.3032063Cpískováno6321221101215 0,00 €
K0146.3040083Cpískováno8401426141518 0,00 €
K0146.3050103Cpískováno10501834201821 0,00 €
K0146.3063123Cpískováno12632042252225 0,00 €

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení D, závit vyvrtaný

více informací

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení D, závit vyvrtaný

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního tělesa
D

D1D2D6HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0146.4032062DleštěnoM632126,4211011 0,00 €
K0146.4040082DleštěnoM840148,4261414 0,00 €
K0146.4050102DleštěnoM10501810,5342018 0,00 €
K0146.4063122DleštěnoM12632013422522 0,00 €
K0146.4032063DpískovánoM632126,4211011 0,00 €
K0146.4040083DpískovánoM840148,4261414 0,00 €
K0146.4050103DpískovánoM10501810,5342018 0,00 €
K0146.4063123DpískovánoM12632013422522 0,00 €

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335, nerezová ocel, provedení E, slepý otvor se závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335, nerezová ocel, provedení E, slepý otvor se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního tělesa
D

D1D2HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K0146.5032062EleštěnoM6321221101215 0,00 €
K0146.5040082EleštěnoM8401426141518 0,00 €
K0146.5050102EleštěnoM10501834201821 0,00 €
K0146.5063122EleštěnoM12632042252225 0,00 €
K0146.5032063EpískovánoM6321221101215 0,00 €
K0146.5040083EpískovánoM8401426141518 0,00 €
K0146.5050103EpískovánoM10501834201821 0,00 €
K0146.5063123EpískovánoM12632042252225 0,00 €

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPovrch
základního
tělesa
DD1D2HH3LCADPřís.CenaObjednat
K0146.6032063X15LpískovánoM63212211015 0,00 €
K0146.6032063X20LpískovánoM63212211020 0,00 €
K0146.6032063X25LpískovánoM63212211025 0,00 €
K0146.6032063X30LpískovánoM63212211030 0,00 €
K0146.6032063X40LpískovánoM63212211040 0,00 €
K0146.6032063X50LpískovánoM63212211050 0,00 €
K0146.6040083X20LpískovánoM84014261420 0,00 €
K0146.6040083X25LpískovánoM84014261425 0,00 €
K0146.6040083X30LpískovánoM84014261430 0,00 €
K0146.6040083X40LpískovánoM84014261440 0,00 €
K0146.6040083X50LpískovánoM84014261450 0,00 €
K0146.6050103X20LpískovánoM105018342020 0,00 €
K0146.6050103X25LpískovánoM105018342025 0,00 €
K0146.6050103X30LpískovánoM105018342030 0,00 €
K0146.6050103X40LpískovánoM105018342040 0,00 €
K0146.6050103X50LpískovánoM105018342050 0,00 €
K0146.6063123X20LpískovánoM126320422520 0,00 €
K0146.6063123X30LpískovánoM126320422530 0,00 €
K0146.6063123X40LpískovánoM126320422540 0,00 €
K0146.6063123X50LpískovánoM126320422550 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33