Skupiny zboží
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem
K0680

Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černá, šedá nebo červená.Upozornění:Vhodné šrouby ISO 4762.

Δ Na tomto místě je třeba uvést požadovanou barvu knoflíku s rýhováním. U černé barvy knoflíku s rýhováním se žádný kód neuvádí.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0680 Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem 167 kB

Výkresy

Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Barva
základního tělesa
D1D2Hpro šrouby
s vnitřním šestihranem
CADPřís.CenaObjednat
K0680.030černá9,58,34,5M3 0,00 €
K0680.0305šedá9,58,34,5M3 0,00 €
K0680.0306červená9,58,34,5M3 0,00 €
K0680.040černá139,65M4 0,00 €
K0680.0405šedá139,65M4 0,00 €
K0680.0406červená139,65M4 0,00 €
K0680.050černá1611,56,5M5 0,00 €
K0680.0505šedá1611,56,5M5 0,00 €
K0680.0506červená1611,56,5M5 0,00 €
K0680.060černá19147,5M6 0,00 €
K0680.0605šedá19147,5M6 0,00 €
K0680.0606červená19147,5M6 0,00 €
K0680.061černá26138M6 0,00 €
K0680.0615šedá26138M6 0,00 €
K0680.0616červená26138M6 0,00 €
K0680.080černá261610M8 0,00 €
K0680.0805šedá261610M8 0,00 €
K0680.0806červená261610M8 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33