Skupiny zboží
Křížové úchytky z šedé litiny
potažené umělou hmotou podle DIN 6335
K0682

Křížové úchytky z šedé litiny potažené umělou hmotou podle DIN...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Potaženo umělou hmotou.Upozornění:Oranžová RAL 2004,
černá RAL 9005 matná.
Odkaz na výkres:
Provedení C: slepý otvor
Provedení E: slepá díra se závitem
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0682 Křížové úchytky z šedé litiny podle DIN 6335, potažené umělou hmotou 128 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové úchytky z šedé litiny
potažené umělou hmotou podle DIN 6335

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení C

více informací

Výkresy

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
DD1D2HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K0682.108Coranžová8401425131518 0,00 €
K0682.110Coranžová10501832201821 0,00 €
K0682.112Coranžová12632040252225 0,00 €
K0682.116Coranžová16802550302832 0,00 €
K0682.208Cčerná8401425131518 0,00 €
K0682.210Cčerná10501832201821 0,00 €
K0682.212Cčerná12632040252225 0,00 €
K0682.216Cčerná16802550302832 0,00 €

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení E

více informací

Výkresy

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
DD1D2HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0682.308EoranžováM84014251315 0,00 €
K0682.310EoranžováM105018322018 0,00 €
K0682.312EoranžováM126320402522 0,00 €
K0682.316EoranžováM168025503028 0,00 €
K0682.408EčernáM84014251315 0,00 €
K0682.410EčernáM105018322018 0,00 €
K0682.412EčernáM126320402522 0,00 €
K0682.416EčernáM168025503028 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33