Skupiny zboží
Křídlové ovládací matice "Miniwing" z nerezové oceli
K2041

Křídlové ovládací matice "Miniwing" z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Křídlová matice Miniwing se vyznačuje svou ergonomickou a kompaktní konstrukcí.
Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.
Materiál:

Nerezová ocel 1.4308 nebo 1.4404.

Provedení: Leštěno nebo pískováno.Upozornění:Závit M5 je kompatibilní s těsnicí podložkou Hygienic USIT® K1491.Příslušenství:

Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491 pro šroubovací plochy.

Odkaz na výkres:
Provedení D: vnitřní závit, průběžný
Provedení E: slepý otvor se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2041 Křídlové ovládací matice "Miniwing" z nerezové oceli 181 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křídlové ovládací matice "Miniwing" z nerezové oceli

Křídlové ovládací matice "Miniwing" z nerezové oceli, provedení D, závit navrtaný

více informací

Výkresy

Křídlové ovládací matice "Miniwing" z nerezové oceli, provedení D, závit navrtaný

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníOcelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
ABD

D2D6HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K2041.4280412D1.4308leštěný2813M411,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280512D1.4308leštěný2813M511,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280612D1.4308leštěný2813M611,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280812D1.4308leštěný2813M811,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280411D1.4308pískováno2813M411,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280511D1.4308pískováno2813M511,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280611D1.4308pískováno2813M611,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280811D1.4308pískováno2813M811,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280422D1.4404leštěný2813M411,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280522D1.4404leštěný2813M511,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280622D1.4404leštěný2813M611,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280822D1.4404leštěný2813M811,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280421D1.4404pískováno2813M411,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280521D1.4404pískováno2813M511,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280621D1.4404pískováno2813M611,88,114,12,2513,259 0,00 €
K2041.4280821D1.4404pískováno2813M811,88,114,12,2513,259 0,00 €

Křídlové ovládací matice "Miniwing" z nerezové oceli, provedení E, slepý otvor se závitem

více informací

Výkresy

Křídlové ovládací matice "Miniwing" z nerezové oceli, provedení E, slepý otvor se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníOcelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
ABD

D2HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K2041.5280412E1.4308leštěný2813M411,8152,2513,256 0,00 €
K2041.5280512E1.4308leštěný2813M511,8152,2513,257,5 0,00 €
K2041.5280612E1.4308leštěný2813M611,8152,2513,259 0,00 €
K2041.5280812E1.4308leštěný2813M811,8152,2513,259 0,00 €
K2041.5280411E1.4308pískováno2813M411,8152,2513,256 0,00 €
K2041.5280511E1.4308pískováno2813M511,8152,2513,257,5 0,00 €
K2041.5280611E1.4308pískováno2813M611,8152,2513,259 0,00 €
K2041.5280811E1.4308pískováno2813M811,8152,2513,259 0,00 €
K2041.5280422E1.4404leštěný2813M411,8152,2513,256 0,00 €
K2041.5280522E1.4404leštěný2813M511,8152,2513,257,5 0,00 €
K2041.5280622E1.4404leštěný2813M611,8152,2513,259 0,00 €
K2041.5280822E1.4404leštěný2813M811,8152,2513,259 0,00 €
K2041.5280421E1.4404pískováno2813M411,8152,2513,256 0,00 €
K2041.5280521E1.4404pískováno2813M511,8152,2513,257,5 0,00 €
K2041.5280621E1.4404pískováno2813M611,8152,2513,259 0,00 €
K2041.5280821E1.4404pískováno2813M811,8152,2513,259 0,00 €

Křídlové matice "Miniwing", z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Křídlové matice "Miniwing", z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníOcelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
ABD

D2HH1H2LCADPřís.CenaObjednat
K2041.6280412X8L1.4308leštěný2813M411,8152,2513,258 0,00 €
K2041.6280512X10L1.4308leštěný2813M511,8152,2513,2510 0,00 €
K2041.6280512X15L1.4308leštěný2813M511,8152,2513,2515 0,00 €
K2041.6280512X20L1.4308leštěný2813M511,8152,2513,2520 0,00 €
K2041.6280612X10L1.4308leštěný2813M611,8152,2513,2510 0,00 €
K2041.6280612X15L1.4308leštěný2813M611,8152,2513,2515 0,00 €
K2041.6280612X20L1.4308leštěný2813M611,8152,2513,2520 0,00 €
K2041.6280612X25L1.4308leštěný2813M611,8152,2513,2525 0,00 €
K2041.6280612X30L1.4308leštěný2813M611,8152,2513,2530 0,00 €
K2041.6280812X20L1.4308leštěný2813M811,8152,2513,2520 0,00 €
K2041.6280812X25L1.4308leštěný2813M811,8152,2513,2525 0,00 €
K2041.6280812X30L1.4308leštěný2813M811,8152,2513,2530 0,00 €
K2041.6280812X40L1.4308leštěný2813M811,8152,2513,2540 0,00 €
K2041.6280411X8L1.4308pískováno2813M411,8152,2513,258 0,00 €
K2041.6280511X10L1.4308pískováno2813M511,8152,2513,2510 0,00 €
K2041.6280511X15L1.4308pískováno2813M511,8152,2513,2515 0,00 €
K2041.6280511X20L1.4308pískováno2813M511,8152,2513,2520 0,00 €
K2041.6280611X10L1.4308pískováno2813M611,8152,2513,2510 0,00 €
K2041.6280611X15L1.4308pískováno2813M611,8152,2513,2515 0,00 €
K2041.6280611X20L1.4308pískováno2813M611,8152,2513,2520 0,00 €
K2041.6280611X25L1.4308pískováno2813M611,8152,2513,2525 0,00 €
K2041.6280611X30L1.4308pískováno2813M611,8152,2513,2530 0,00 €
K2041.6280811X20L1.4308pískováno2813M811,8152,2513,2520 0,00 €
K2041.6280811X25L1.4308pískováno2813M811,8152,2513,2525 0,00 €
K2041.6280811X30L1.4308pískováno2813M811,8152,2513,2530 0,00 €
K2041.6280811X40L1.4308pískováno2813M811,8152,2513,2540 0,00 €
K2041.6280422X8L1.4404leštěný2813M411,8152,2513,258 0,00 €
K2041.6280522X10L1.4404leštěný2813M511,8152,2513,2510 0,00 €
K2041.6280522X15L1.4404leštěný2813M511,8152,2513,2515 0,00 €
K2041.6280522X20L1.4404leštěný2813M511,8152,2513,2520 0,00 €
K2041.6280622X10L1.4404leštěný2813M611,8152,2513,2510 0,00 €
K2041.6280622X15L1.4404leštěný2813M611,8152,2513,2515 0,00 €
K2041.6280622X20L1.4404leštěný2813M611,8152,2513,2520 0,00 €
K2041.6280622X25L1.4404leštěný2813M611,8152,2513,2525 0,00 €
K2041.6280622X30L1.4404leštěný2813M611,8152,2513,2530 0,00 €
K2041.6280822X20L1.4404leštěný2813M811,8152,2513,2520 0,00 €
K2041.6280822X25L1.4404leštěný2813M811,8152,2513,2525 0,00 €
K2041.6280822X30L1.4404leštěný2813M811,8152,2513,2530 0,00 €
K2041.6280822X40L1.4404leštěný2813M811,8152,2513,2540 0,00 €
K2041.6280421X8L1.4404pískováno2813M411,8152,2513,258 0,00 €
K2041.6280521X10L1.4404pískováno2813M511,8152,2513,2510 0,00 €
K2041.6280521X15L1.4404pískováno2813M511,8152,2513,2515 0,00 €
K2041.6280521X20L1.4404pískováno2813M511,8152,2513,2520 0,00 €
K2041.6280621X10L1.4404pískováno2813M611,8152,2513,2510 0,00 €
K2041.6280621X15L1.4404pískováno2813M611,8152,2513,2515 0,00 €
K2041.6280621X20L1.4404pískováno2813M611,8152,2513,2520 0,00 €
K2041.6280621X25L1.4404pískováno2813M611,8152,2513,2525 0,00 €
K2041.6280621X30L1.4404pískováno2813M611,8152,2513,2530 0,00 €
K2041.6280821X20L1.4404pískováno2813M811,8152,2513,2520 0,00 €
K2041.6280821X25L1.4404pískováno2813M811,8152,2513,2525 0,00 €
K2041.6280821X30L1.4404pískováno2813M811,8152,2513,2530 0,00 €
K2041.6280821X40L1.4404pískováno2813M811,8152,2513,2540 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33