Skupiny zboží
Křídlové matice
K2344

Křídlové matice

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel (německé provedení od M12 z temperované litiny) nebo nerezové oceli A2.Provedení: Ocel a temperovaná litina galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Křídlové matice mohou být utahovány ručně bez použití nářadí a (většinou) také opět povolovány.Odkaz na výkres:
DE = německé provedení podobné DIN 315
AM = americké provedení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2344 Křídlové matice 137 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křídlové matice

Křídlové matice, provedení DE, německé provedení podobné DIN 315

více informací

Výkresy

Křídlové matice, provedení DE, německé provedení podobné DIN 315

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DA
max.
D2
max.
HH1CADPřís.CenaObjednat
K2344.104DEocelM420810,54,60,00 €
K2344.105DEocelM52611136,50,00 €
K2344.106DEocelM633131780,00 €
K2344.108DEocelM8391620100,00 €
K2344.110DEocelM10512025120,00 €
K2344.112DEtemperovaná litinaM12652333,5140,00 €
K2344.116DEtemperovaná litinaM16732937,5170,00 €
K2344.120DEtemperovaná litinaM20903546,5210,00 €
K2344.1104DEnerezová ocel A2M420810,54,60,00 €
K2344.1105DEnerezová ocel A2M52611136,50,00 €
K2344.1106DEnerezová ocel A2M633131780,00 €
K2344.1108DEnerezová ocel A2M8391620100,00 €
K2344.1110DEnerezová ocel A2M10512025120,00 €
K2344.1112DEnerezová ocel A2M12652333,5140,00 €
K2344.1116DEnerezová ocel A2M16732937,5170,00 €
K2344.1120DEnerezová ocel A2M20903546,5210,00 €

Křídlové matice, provedení AM, americké provedení

více informací

Výkresy

Křídlové matice, provedení AM, americké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DA
max.
D2
max.
HH1CADPřís.CenaObjednat
K2344.204AMocelM418,588,830,00 €
K2344.205AMocelM5221110,540,00 €
K2344.206AMocelM626,81312,94,90,00 €
K2344.208AMocelM830,31414,85,40,00 €
K2344.210AMocelM1035,316,517,36,30,00 €
K2344.212AMocelM1247,522,522,57,90,00 €
K2344.1204AMnerezová ocel A2M418,588,830,00 €
K2344.1205AMnerezová ocel A2M5221110,540,00 €
K2344.1206AMnerezová ocel A2M626,81312,94,90,00 €
K2344.1208AMnerezová ocel A2M830,31414,85,40,00 €
K2344.1210AMnerezová ocel A2M1035,316,517,36,30,00 €
K2344.1212AMnerezová ocel A2M1247,522,522,57,90,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33