Группы товаров
Диски для опор из стали или нержавеющей стали
K0672

Диски для опор из стали или нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Диски из стали или нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: Сталь хромированная.
Нержавеющая сталь полированная.
Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта.
Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Подходящие ходовые винты смотри K0669.
Указание на чертеже:
1) X для размера шпинделя:
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0672 Диски для опор из стали или нержавеющей стали 177 kB

Чертежи (общий обзор)

Диски для опор из стали или нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаDДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0672.10801СтальA8020 по запросу
K0672.10802нержавеющая стальA8020 по запросу
K0672.21251СтальB12540 по запросу
K0672.21252нержавеющая стальB12540 по запросу
K0672.30801СтальC8020 по запросу
K0672.30802нержавеющая стальC8020 по запросу
K0672.40801СтальD8020 по запросу
K0672.40802нержавеющая стальD8020 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33